KQ2R - 插管减径接管
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2r.prj},{NB=KQ2R06-10A1_KQ2G},{GUI=KQ2R06-10A1},{TYPE=},{OD=6},{DD=10},{D=10.4},{X=9.7},{Y=12},{RXY=4.85},{L=33.9},{A=18.3},{M=13.3},{EA1=13.1},{EA2=10.4},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=2.1},{LV1=8.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
DD
适合管接头尺寸
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2R04-06A1
KQ2R04-06A1
4
6
KQ2R04-06A1
8.2
7.7
10
28.6
15.3
13.3
5.6
4.0
3.0
1.1
KQ2R04-08A1
KQ2R04-08A1
4
8
KQ2R04-08A1
8.2
7.7
10
29.6
15.4
13.3
5.6
4.0
3.0
1.3
KQ2R04-10A1
KQ2R04-10A1
4
10
KQ2R04-10A1
10.4
7.7
10
31.7
16.1
13.3
5.6
4.0
3.0
2.2
KQ2R06-04A1
KQ2R06-04A1
6
4
KQ2R06-04A1
10.4
9.7
12
33.6
20.3
13.3
4.0
4.0
2.5
1.4
KQ2R06-08A1
KQ2R06-08A1
6
8
KQ2R06-08A1
10.4
9.7
12
31.6
17.4
13.3
13.1
10.4
4.5
1.7
KQ2R06-10A1
KQ2R06-10A1
6
10
KQ2R06-10A1
10.4
9.7
12
33.9
18.3
13.3
13.1
10.4
4.5
2.1
KQ2R06-12A1
KQ2R06-12A1
6
12
KQ2R06-12A1
12.0
9.7
12
35.7
18.7
13.3
13.1
10.4
4.5
3.2
KQ2R08-10A
KQ2R08-10A
8
10
KQ2R08-10A
13.2
13.0
0
35.1
19.5
14.2
26.1
18.0
6.0
2.9
KQ2R08-12A
KQ2R08-12A
8
12
KQ2R08-12A
13.2
13.0
0
36.5
19.5
14.2
26.1
18.0
6.0
3.4
KQ2R10-12A
KQ2R10-12A
10
12
KQ2R10-12A
15.9
15.6
0
39.2
22.2
15.6
41.5
32.8
7.5
4.5
KQ2R10-16A
KQ2R10-16A
10
16
KQ2R10-16A
15.9
15.6
0
44.7
24.1
15.6
41.5
32.8
7.5
6.0
KQ2R12-16A
KQ2R12-16A
12
16
KQ2R12-16A
18.5
18.2
0
45.7
25.1
17.0
58.3
46.1
9.0
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表