NEF 系列-单个式联轴器
Tsubakimoto Chain Co.
ECHT-Flex联轴器
NEF 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/echt_flex_coupling/nef_series/nef_single_type_asmtab.prj},{NB=NEF45S-NH16JD2XNH16JD2},{MN=NEF45S},{LSCM=J},{RSCM=J},{DL=16},{DTL=H},{KWL=J},{PTPL=D2},{DR=16},{DTR=H},{KWR=J},{PTPR=D2},{HUBL=N},{HUBR=N},{AT=441\{45\}},{RS=13000},{SSBD=25~50},{DSS=50},{DSL=50},{DSE=60},{TSD=44.1x104\{4.5x104\}},{ASC=219\{22.3\}},{B1=41.1},{B2=60},{B3=41.1},{B4=0.0},{C=0.0},{E=11.7},{H=71},{HL=92},{K=126.0},{Q=0.0},{R=0},{S=0},{T=23.0},{AM=1},{AD=+-1.6},{VERS=6},{Z=4.100},{DX1=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,29,30,32,33,35,36,38,40,42,43,45,46,48,50,52,55,56,57,60},{D1XMIN=16},{D1XMAX=60},{DX2=30,35,38,40,42,45,50,55},{DX3=-},{PPATH=assemblies/nef_single_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MN
型号
ⁿ/ₐ
AT
允许扭矩
[N*m {kgf*m}]
RS
最大转速
[r/min]
TSD
扭转刚性(盘片)
[N*m/rad {kgf*m/rad}]
ASC
轴向弹性常量
[N/mm {kgf/mm}]
A
Total length
[mm]
B1
尺寸 B (键槽式, 标准轮毂, 扩大型轮毂)
[mm]
B2
尺寸 B (键槽式, 延长型轮毂)
[mm]
B3
尺寸 B (夹板式, 标准轮毂, 方型轮毂, 延长型轮毂)
[mm]
B4
尺寸 B (锥孔型, 标准轮毂)
[mm]
C
宽度
[mm]
E
宽度
[mm]
H
轮毂直径(标准轮毂)
[mm]
HL
轮毂直径(扩大型轮毂)
[mm]
K
Outer Diameter
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
AM
可吸收角度误差
[deg]
AD
可吸收轴向变位
[mm]
NEF02S-NH9JD2XNH9JD2
NEF02S
19.6{2}
20000
1.96x104{0.2x104}
68.6{7.0}
44.9
20.0
0
20.0
0.0
0.0
4.9
32
45
57.0
0
0
0.0
0
0
11.0
1
+-0.8
NEF04S-NH9JD2XNH9JD2
NEF04S
39.2{4}
20000
2.45x104{0.25x104}
40.2{4.1}
56.9
25.4
40
25.4
22.0
4.0
6.1
34
50
67.5
42
34
5.1
8
21
15.5
1
+-0.8
NEF10S-NH11JD2XNH11JD2
NEF10S
98{10}
20000
8.82x104{0.9x104}
58.8{6}
57.4
25.4
40
25.4
25.4
3.5
6.6
46
66
81.0
46
36
5.1
8
26
16.0
1
+-1.0
NEF18S-NH14JD2XNH14JD2
NEF18S
176{18}
18000
15.7x104{1.6x104}
127{13}
65.7
28.7
45
28.7
27.0
4.0
8.3
51
66
93.0
49
37
6.2
10
26
23.0
1
+-1.2
NEF25S-NH16JD2XNH16JD2
NEF25S
245{25}
15000
25.5x104{2.6x104}
157{16}
78.2
33.5
50
33.5
30.5
4.0
11.2
61
78
104.0
60
48
6.2
10
31
21.0
1
+-1.4
NEF45S-NH16JD2XNH16JD2
NEF45S
441{45}
13000
44.1x104{4.5x104}
219{22.3}
93.9
41.1
60
41.1
0.0
0.0
11.7
71
92
126.0
0
0
0.0
0
0
23.0
1
+-1.6
NEF80S-NH17JD2XNH17JD2
NEF80S
784{80}
12000
78.4x104{8x104}
307{31.3}
107.3
47.8
70
0.0
0.0
0.0
11.7
84
104
143.0
0
0
0.0
0
0
29.5
1
+-1.8
NEF130S-NH28JD2XNH28JD2
NEF130S
1270{130}
10000
14.7x105{15x104}
355{36.2}
131.2
57.2
85
0.0
0.0
0.0
16.8
106
129
168.0
0
0
0.0
0
0
20.0
1
+-2.5
NEF210S-NH26JD2XNH26JD2
NEF210S
2060{210}
8000
22.5x105{23x104}
441{45}
144.0
63.5
120
0.0
0.0
0.0
17.0
118
147
194.0
0
0
0.0
0
0
32.5
1
+-2.7
NEF340S-NH46JD2XNH46JD2
NEF340S
3330{340}
7500
32.3x105{33x104}
470{48}
174.0
76.2
140
0.0
0.0
0.0
21.6
137
166
214.0
0
0
0.0
0
0
19.5
1
+-3.3
NEF540S-NH52JD2XNH52JD2
NEF540S
5290{540}
3400
43.1x105{44x104}
549{56}
201.7
88.9
140
0.0
0.0
0.0
23.9
156
191
246.0
0
0
0.0
0
0
24.5
1
+-3.8
NEF700S-NH52JD2XNH52JD2
NEF700S
6860{700}
3100
58.8x105{60x104}
588{60}
230.4
101.6
150
0.0
0.0
0.0
27.2
169
209
276.0
0
0
0.0
0
0
40.0
1
+-4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表