ADN 系列
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/adn_series_asmtab.prj},{NB=PL075X115AD-N},{CNSORDERNO=PL075X115AD-N},{L2=15},{VERS1=1},{D2=10.500},{D3=5.000},{SD=75},{D=115},{L=78},{LL=70},{LT=88},{MTNM=12300},{MTKGFM=1260},{PAXKN=330.0},{PAXKGF=33700},{PMPA=167},{PKGF=17.0},{P1MPA=109},{P1KGF=11.1},{LBQ=11},{LBS=M10x70},{NDM=10},{NDMP=1.50},{LBOLT=70},{A5=95.0},{MANM=81.3},{MAKGF=8.3},{MASS=3.36},{PPATH=assemblies/adn_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL019X047AD-N
PL019X047AD-N
19
47
35
30
41
382
39
40.6
4140
237
24.1
96
9.8
6
M6x28
16.7
1.7
0.36
PL020X047AD-N
PL020X047AD-N
20
47
35
30
41
402
41
40.6
4140
225
22.9
96
9.8
6
M6x28
16.7
1.7
0.35
PL022X047AD-N
PL022X047AD-N
22
47
35
30
41
441
45
40.6
4140
204
20.8
96
9.8
6
M6x28
16.7
1.7
0.33
PL024X050AD-N
PL024X050AD-N
24
50
40
35
46
647
66
54.2
5530
214
21.8
103
10.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.42
PL025X050AD-N
PL025X050AD-N
25
50
40
35
46
676
69
54.2
5530
205
21.0
103
10.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.41
PL028X055AD-N
PL028X055AD-N
28
55
40
35
46
755
77
54.2
5530
183
18.7
93
9.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.49
PL030X055AD-N
PL030X055AD-N
30
55
40
35
46
784
80
54.2
5530
171
17.5
93
9.5
8
M6x30
16.7
1.7
0.46
PL032X060AD-N
PL032X060AD-N
32
60
50
45
56
1270
130
81.0
8300
189
19.2
101
10.3
10
M6x35
16.7
1.7
0.72
PL035X060AD-N
PL035X060AD-N
35
60
50
45
56
1370
140
81.0
8300
172
17.6
101
10.3
10
M6x35
16.7
1.7
0.66
PL038X065AD-N
PL038X065AD-N
38
65
57
52
63
1670
170
89.0
9100
151
15.4
88
9.0
11
M6x40
16.7
1.7
0.88
PL040X065AD-N
PL040X065AD-N
40
65
57
52
63
1760
180
89.0
9100
144
14.7
88
9.0
11
M6x40
16.7
1.7
0.83
PL042X075AD-N
PL042X075AD-N
42
75
64
56
72
3530
360
170.0
17300
192
19.6
108
11.0
9
M8x50
40.2
4.1
1.36
PL045X075AD-N
PL045X075AD-N
45
75
64
56
72
3820
390
170.0
17300
179
18.3
108
11.0
9
M8x50
40.2
4.1
1.27
PL048X080AD-N
PL048X080AD-N
48
80
64
56
72
4070
415
170.0
17300
168
17.1
101
10.3
9
M8x50
40.2
4.1
1.43
PL050X080AD-N
PL050X080AD-N
50
80
64
56
72
4210
430
170.0
17300
162
16.5
101
10.3
9
M8x50
40.2
4.1
1.38
PL055X085AD-N
PL055X085AD-N
55
85
64
56
72
4610
470
170.0
17300
147
15.0
95
9.7
9
M8x50
40.2
4.1
1.49
PL060X090AD-N
PL060X090AD-N
60
90
64
56
72
6170
630
208.0
21200
165
16.8
110
11.2
11
M8x50
40.2
4.1
1.59
PL065X095AD-N
PL065X095AD-N
65
95
64
56
72
6760
690
208.0
21200
130
13.3
89
9.1
11
M8x50
40.2
4.1
1.71
PL070X110AD-N
PL070X110AD-N
70
110
78
70
88
11600
1180
330.0
33700
179
18.3
114
11.6
11
M10x70
81.3
8.3
3.18
PL075X115AD-N
PL075X115AD-N
75
115
78
70
88
12300
1260
330.0
33700
167
17.0
109
11.1
11
M10x70
81.3
8.3
3.36
PL080X120AD-N
PL080X120AD-N
80
120
78
70
88
14400
1470
360.0
36700
171
17.4
114
11.6
12
M10x70
81.3
8.3
3.52
PL085X125AD-N
PL085X125AD-N
85
125
78
70
88
15300
1560
360.0
36700
161
16.4
109
11.1
12
M10x70
81.3
8.3
3.70
PL090X130AD-N
PL090X130AD-N
90
130
78
70
88
17500
1790
390.0
39800
165
16.8
114
11.6
13
M10x70
81.3
8.3
3.88
PL095X135AD-N
PL095X135AD-N
95
135
78
70
88
18500
1890
390.0
39800
156
15.9
110
11.2
13
M10x70
81.3
8.3
4.06
PL100X145AD-N
PL100X145AD-N
100
145
100
90
112
26500
2700
531.0
54200
157
16.0
108
11.0
12
M12x90
142.0
14.5
6.13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表