无电解镀镍 (AS-KP) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
AS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/as_series/electroless_nickel_asmtab.prj},{NB=PL075X115AS-KP},{CNSORDERNO=PL075X115AS-KP},{VERS=6},{VERS1=8},{X1=3},{SD=75},{D=115},{L=28},{LL=25},{LT=38},{MTNM=5190},{MTKGFM=530},{PAXKN=138.0},{PAXKGF=14100},{PMPA=196},{PKGF=20.0},{P1MPA=127},{P1KGF=13.0},{LBQ=11},{LBS=M10x25},{NDM=10},{NDML=25},{NDMP=1.50},{MANM=81.3},{MAKGF=8.3},{MASS=1.27},{A5=95.000},{PPATH=assemblies/standard_v1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL019X047AS-KP
PL019X047AS-KP
19
47
20
18
26
245
25
26.5
2700
210
21.4
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.20
PL020X047AS-KP
PL020X047AS-KP
20
47
20
18
26
265
27
26.5
2700
199
20.3
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.20
PL022X047AS-KP
PL022X047AS-KP
22
47
20
18
26
294
30
26.5
2700
181
18.5
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.19
PL024X050AS-KP
PL024X050AS-KP
24
50
20
18
26
402
41
33.3
3400
211
21.5
101
10.3
8
M6x18
16.7
1.7
0.22
PL025X050AS-KP
PL025X050AS-KP
25
50
20
18
26
421
43
33.3
3400
203
20.7
101
10.3
8
M6x18
16.7
1.7
0.22
PL028X055AS-KP
PL028X055AS-KP
28
55
20
18
26
470
48
33.3
3400
180
18.4
92
9.4
8
M6x18
16.7
1.7
0.25
PL030X055AS-KP
PL030X055AS-KP
30
55
20
18
26
510
52
33.3
3400
169
17.2
92
9.4
8
M6x18
16.7
1.7
0.24
PL032X060AS-KP
PL032X060AS-KP
32
60
20
18
26
676
69
42.1
4300
198
20.2
106
10.8
10
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL035X060AS-KP
PL035X060AS-KP
35
60
20
18
26
745
76
42.1
4300
181
18.5
106
10.8
10
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL038X065AS-KP
PL038X065AS-KP
38
65
20
18
26
892
91
47.0
4800
183
18.7
107
10.9
11
M6x18
16.7
1.7
0.30
PL040X065AS-KP
PL040X065AS-KP
40
65
20
18
26
941
96
47.0
4800
174
17.8
107
10.9
11
M6x18
16.7
1.7
0.30
PL042X075AS-KP
PL042X075AS-KP
42
75
24
21
32
1490
152
70.6
7200
214
21.8
121
12.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.51
PL045X075AS-KP
PL045X075AS-KP
45
75
24
21
32
1600
163
70.6
7200
200
20.4
121
12.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.51
PL048X080AS-KP
PL048X080AS-KP
48
80
24
21
32
1700
173
70.6
7200
188
19.2
113
11.5
9
M8x22
40.2
4.1
0.55
PL050X080AS-KP
PL050X080AS-KP
50
80
24
21
32
1770
181
70.6
7200
180
18.4
113
11.5
9
M8x22
40.2
4.1
0.55
PL055X085AS-KP
PL055X085AS-KP
55
85
24
21
32
2390
244
86.2
8800
201
20.5
130
13.3
11
M8x22
40.2
4.1
0.60
PL060X090AS-KP
PL060X090AS-KP
60
90
24
21
32
2610
266
86.2
8800
184
18.8
123
12.5
11
M8x22
40.2
4.1
0.64
PL065X095AS-KP
PL065X095AS-KP
65
95
24
21
32
3090
315
94.1
9600
184
18.8
126
12.9
12
M8x22
40.2
4.1
0.69
PL070X110AS-KP
PL070X110AS-KP
70
110
28
25
38
4800
490
138.0
14100
210
21.4
133
13.6
11
M10x25
81.3
8.3
1.21
PL075X115AS-KP
PL075X115AS-KP
75
115
28
25
38
5190
530
138.0
14100
196
20.0
127
13.0
11
M10x25
81.3
8.3
1.27
PL080X120AS-KP
PL080X120AS-KP
80
120
28
25
38
5490
560
138.0
14100
184
18.8
123
12.5
11
M10x25
81.3
8.3
1.33
PL085X125AS-KP
PL085X125AS-KP
85
125
28
25
38
6370
650
150.0
15300
189
19.3
128
13.1
12
M10x25
81.3
8.3
1.41
PL090X130AS-KP
PL090X130AS-KP
90
130
28
25
38
6760
690
150.0
15300
178
18.2
123
12.6
12
M10x25
81.3
8.3
1.47
PL095X135AS-KP
PL095X135AS-KP
95
135
28
25
38
7740
790
163.0
16600
183
18.7
129
13.2
13
M10x25
81.3
8.3
1.54
PL100X145AS-KP
PL100X145AS-KP
100
145
33
29
45
10000
1020
201.0
20500
184
18.8
127
13.0
11
M12x30
142.0
14.5
2.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表