P8M60
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P8M (PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p8m/p8m_px_bw_60_asmtab.prj},{NB=PT40P8M60AF-SS4824_px},{NT=40},{DP=101.86},{FOD=107},{SHAPE=S},{DSH=24},{PPATH=../assemblies/p8m_px_bw_60_asmtpl.prj},{DFX=107.000},{SDF=90.000},{DO=100.490},{DH=85.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT28P8M60AF-SS2617
PT28P8M60AF-SS2617
28
71.30
79
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT30P8M60AF-SS2617
PT30P8M60AF-SS2617
30
76.30
82
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT32P8M60AF-SS2622
PT32P8M60AF-SS2622
32
81.40
86
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT34P8M60AF-SS2622
PT34P8M60AF-SS2622
34
86.58
91
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT36P8M60AF-SS2622
PT36P8M60AF-SS2622
36
91.67
97
AF
6
42.0
32.0
14.0
PT40P8M60AF-SS4824
PT40P8M60AF-SS4824
40
101.86
107
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT44P8M60AF-SS4824
PT44P8M60AF-SS4824
44
112.05
119
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT48P8M60AF-SS4825
PT48P8M60AF-SS4825
48
122.23
127
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT50P8M60AF-SS4828
PT50P8M60AF-SS4828
50
127.32
135
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT60P8M60AF-SS51038
PT60P8M60AF-SS51038
60
152.79
158
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT64P8M60BF-SS51038
PT64P8M60BF-SS51038
64
162.97
167
BF
10
66.0
56.0
17.5
PT72P8M60BF-SS51045
PT72P8M60BF-SS51045
72
183.35
190
BF
10
66.0
56.0
17.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表