WEJ51 - 标准型·直立真空吸管·缓冲本体外螺纹连接·快速接头接管型·带缓冲型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wej51_asmtab.prj},{NB=WEJ51-d13-WEM11-J-10-4},{CODE=WEJ51},{TYPE=dai huan chong},{IC=huan chong ben},{OM=kuai su jie tou},{CHT=1},{DD=13},{CT=1},{FB=1},{BS=10},{BSPOOL=10,20,30,40,50},{SP=1},{MS=M10*1},{M=10},{PPATH=wej51/assem/wej51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx},{WEB=http://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/WEJ51/xlno/WEJ51.html }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
型号
[mm]
TYPE
类型
[mm]
IC
安装连接方式
[mm]
OM
接管方式
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
MS
安装螺纹
[mm]
WEJ51-d2-WEM11-J-6-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
2
M8*1
WEJ51-d4-WEM11-J-6-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
4
M8*1
WEJ51-d6-WEM11-J-6-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
6
M8*1
WEJ51-d8-WEM11-J-6-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
8
M8*1
WEJ51-d10-WEM11-J-10-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
10
M10*1
WEJ51-d13-WEM11-J-10-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
13
M10*1
WEJ51-d16-WEM11-J-10-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
16
M10*1
WEJ51-d20-WEM11-J-10-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
20
M10*1
WEJ51-d25-WEM11-J-10-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
25
M10*1
WEJ51-d32-WEM11-J-10-4
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
32
M10*1
WEJ51-d40-WEM11-J-10-6
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
40
M14*1
WEJ51-d50-WEM11-J-10-6
WEJ51
带缓冲型
缓冲本体外螺纹连接
快速接头接管型
50
M14*1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表