J-XXB71 72 - 精密型·快速接头·隔板直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxb71_72_asmtab.prj},{NB=J-XXB71-D12},{CODE=J-XXB71},{TYPE=External thread Clapboard direct head},{MAT1=PBT},{MAT2=aluminium},{MAT3=POM},{SUR=black oxide},{D=12},{R=M24*1},{B=47.6},{E=13.2},{A=24.2},{P=20.4},{C=23.3},{S=27},{G=6},{AREA=-},{THR=11},{WEI=52},{PPATH=j-xxb71_72/assem/j-xxb71_72_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
AREA
有效断面积
[mm^2]
THR
节流孔径(Φ)
[mm]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XXB71-D4
J-XXB71
外螺纹隔板直接头
PBT
铝
POM
黑色氧化处理
4
M12*1
30.8
9.5
14.8
10.8
14.9
14
4
-
3
11
J-XXB71-D6
J-XXB71
外螺纹隔板直接头
PBT
铝
POM
黑色氧化处理
6
M14*1
34.9
9.5
19.0
12.5
17.0
17
4
-
5
16
J-XXB71-D8
J-XXB71
外螺纹隔板直接头
PBT
铝
POM
黑色氧化处理
8
M16*1
37.4
10.5
19.4
14.6
18.2
19
4
-
7
19
J-XXB71-D10
J-XXB71
外螺纹隔板直接头
PBT
铝
POM
黑色氧化处理
10
M20*1
42.4
11.9
21.6
18.5
20.7
24
5
-
9
35
J-XXB71-D12
J-XXB71
外螺纹隔板直接头
PBT
铝
POM
黑色氧化处理
12
M24*1
47.6
13.2
24.2
20.4
23.3
27
6
-
11
52
J-XXB72-D4
J-XXB72
外螺纹隔板直接头
SUS304
SUS304
POM
-
4
M12*1
30.8
10.4
15.0
10.8
14.9
14
4
3
-
16
J-XXB72-D6
J-XXB72
外螺纹隔板直接头
SUS304
SUS304
POM
-
6
M14*1
34.9
11.0
18.0
12.5
17.0
17
4
4.6
-
24
J-XXB72-D8
J-XXB72
外螺纹隔板直接头
SUS304
SUS304
POM
-
8
M16*1
37.4
14.3
16.8
14.6
18.2
19
4
6
-
30
J-XXB72-D10
J-XXB72
外螺纹隔板直接头
SUS304
SUS304
POM
-
10
M20*1
42.4
12.7
23.0
18.5
20.7
24
5
8
-
56
J-XXB72-D12
J-XXB72
外螺纹隔板直接头
SUS304
SUS304
POM
-
12
M24*1
47.6
12.3
29.0
20.4
23.3
27
6
11
-
81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表