J-XXE01 - 精密型·快速接头·单头外六角弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxe01.prj},{NB=J-XXE01-D6-2},{CODE=J-XXE01},{TYPE=External thread Single Head Hexagon Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=9.5},{B=26.5},{L1=20.5},{L2=13.5},{P1=13.1},{P2=19.6},{C=17.0},{E=25.0},{S=14},{AREA=19.23},{WEI=20.8},{LINK=Webxxx},{AA=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
AREA
有效断面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
J-XXE01-D4-M5
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
4.0
17.0
13.0
6.2
11.0
9.8
14.9
20.0
8
3.53
6.4
1
J-XXE01-D4-M6
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M6
M6
4.0
18.0
14.0
6.3
11.0
9.8
14.9
20.0
8
3.53
6.1
2
J-XXE01-D4-1
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
24.0
20.0
12.0
10.9
15.4
14.9
23.0
12
12.56
12.7
3
J-XXE01-D6-M5
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
M5
M5
4.0
17.0
13.0
7.4
13.0
9.8
17.0
21.5
8
3.53
7
4
J-XXE01-D6-M6
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
M6
M6
4.0
18.0
14.0
7.5
13.0
9.8
17.0
21.5
8
3.53
6.7
5
J-XXE01-D6-1
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
24.1
20.1
12.0
13.0
15.4
17.0
23.0
12
12.56
13.3
6
J-XXE01-D6-2
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
2
R1/4
9.5
26.5
20.5
13.5
13.1
19.6
17.0
25.0
14
19.23
20.8
7
J-XXE01-D8-1
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
23.9
19.9
12.0
14.7
15.4
18.1
26.5
12
12.56
14.1
8
J-XXE01-D8-2
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
9.5
26.5
20.5
13.5
14.8
19.6
18.1
29.0
14
19.23
21.6
9
J-XXE01-D8-3
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
3
R3/8
10.5
32.0
25.6
15.7
14.8
24.4
18.1
30.5
19
31.79
39.1
10
J-XXE01-D10-2
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
2
R1/4
9.5
26.6
20.6
15.0
18.7
19.6
20.2
31.0
14
19.23
24.9
11
J-XXE01-D10-3
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
10.5
32.1
25.7
15.7
18.5
24.4
20.2
32.0
19
31.79
42.1
12
J-XXE01-D12-3
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
3
R3/8
10.5
32.1
25.7
17.2
21.2
24.4
23.4
35.0
19
31.79
44.3
13
J-XXE01-D12-4
J-XXE01
外螺纹单头外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
4
R1/2
14.0
39.0
30.8
16.5
21.0
30.0
23.4
36.5
24
31.79
73.1
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表