J-XXE06 - 精密型·快速接头·双通外六角弯接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxe06.prj},{NB=J-XXE06-D6-1},{CODE=J-XXE06},{TYPE=External thread Double-pass Hexagon Elbow},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=POM},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=1},{R=R1/8},{A=7.0},{B=24.0},{L1=20.0},{L2=12.0},{P1=13.0},{P2=15.4},{C=17.0},{J=13.0},{E=24.0},{DD=3.5},{F=10.7},{S=12},{AREA=12.56},{WEI=15.8},{LINK=Webxxx},{AA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
螺纹部 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
脱离环部 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
AA
ⁿ/ₐ
J-XXE06-D4-M5
J-XXE06
外螺纹双通外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
4
M5
M5
4.0
17.0
13.0
6.2
11.0
9.8
14.9
11.0
22.5
0.0
0.0
8
3.53
8.7
1
J-XXE06-D6-1
J-XXE06
外螺纹双通外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
7.0
24.0
20.0
12.0
13.0
15.4
17.0
13.0
24.0
3.5
10.7
12
12.56
15.8
2
J-XXE06-D8-2
J-XXE06
外螺纹双通外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
8
2
R1/4
9.5
26.5
20.5
13.5
14.5
19.0
18.2
14.5
28.0
3.2
12.5
14
19.23
24.8
3
J-XXE06-D10-3
J-XXE06
外螺纹双通外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
10
3
R3/8
10.5
32.0
25.5
15.7
18.5
23.0
20.7
18.5
33.0
4.2
15.0
19
31.79
17.4
4
J-XXE06-D12-4
J-XXE06
外螺纹双通外六角弯接头
黄铜
黄铜
POM
镀镍
12
4
R1/2
14.0
39.0
31.0
16.5
21.0
27.0
23.4
21.0
36.5
4.2
17.0
24
31.79
82.4
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表