IAC01 06 - 微型直线导轨·轻预压(FC):0·滑块标准型·可互换
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/iac01_06.prj},{NB=IAC02-H16-L70},{CODE=IAC02},{TYPE=ZuJian},{ACC=putongji},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Shuang},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{H=16},{L=70},{RHXT=DaiZhuYouZui},{PPATH=iac01_06/assem/asemtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
RHXT
润滑系统
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
GNN
Gn
ⁿ/ₐ
MXV
MxV
ⁿ/ₐ
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
固定螺钉
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载(KN)C(动)
ⁿ/ₐ
COO
基本额定负载(KN)Co(静)
ⁿ/ₐ
MR
[N*m]
MP
[N*m]
MY
[N*m]
HK
滑块重量
[kg]
HG
滑轨重量
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
E(黑色)
[mm]
IAC01-H8-L40
IAC01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC01-H10-L35
IAC01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC01-H13-L45
IAC01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC01-H16-L70
IAC01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
IAC02-H8-L40
IAC02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC02-H10-L35
IAC02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC02-H13-L45
IAC02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC02-H16-L70
IAC02
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
IAC05-H8-L40
IAC05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC05-H10-L35
IAC05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC05-H13-L45
IAC05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC05-H16-L70
IAC05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
IAC06-H8-L40
IAC06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
8
带注油孔
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.4
12.4
0.0
φ1.2
M2x2.5
7
4.70
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.26
4.70
2.85
2.85
0.008
0.22
3
5.0
IAC06-H10-L35
IAC06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
10
带注油孔
2.2
5.5
20
15
2.5
10
28.8
18.2
0.0
φ1.2
M3x3
9
6.05
6.0
3.3
3.5
20
M3x8
1.88
2.60
11.82
7.38
7.38
0.015
0.35
2
7.5
IAC06-H13-L45
IAC06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
13
带注油孔
3.0
7.5
27
20
3.5
15
34.0
20.0
0.0
φ1.2
M3x3.5
12
7.50
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.82
3.89
25.44
13.70
13.70
0.034
0.63
2
10.0
IAC06-H16-L70
IAC06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
SUS440C
SUS440C
16
带注油嘴
4.0
8.5
32
25
3.5
20
42.0
26.0
4.5
φ3
M3x4
15
9.50
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.64
5.61
45.10
21.60
21.60
0.053
1.03
2
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表