HFC26 - 铝合金碟形铰链·固定型·台阶锥孔型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc26_asmtab.prj},{NB=HFC26-47},{CODE=HFC26},{TYPE=gudingxing/taijiezhuikongxing},{MAT=A6063},{SUR=benseyangjiyanghua},{SPE=47},{A=35},{B=47},{A1=21},{B1=25},{H=10},{C=5.5},{D=10.5},{T=3.5},{T1=4.3},{DD=5.5},{N=10},{WEI=0.025},{PPATH=hfc26/assem/hfc26_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
N
负载(kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC26-47
HFC26
固定型/台阶锥孔型
A6063
本色阳极氧化
47
35
47
21
25
10
5.5
10.5
3.5
4.3
5.5
10
0.025
HFC26-47A
HFC26
固定型/台阶锥孔型
A6063
本色阳极氧化
47A
47
47
32
30
11
7.5
13.0
3.5
4.3
6.5
10
0.035
HFC26-63
HFC26
固定型/台阶锥孔型
A6063
本色阳极氧化
63
62
63
42
37
11
9.5
13.0
3.5
4.3
6.5
10
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表