目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
PL - L型螺纹二通
YSC
辅助元件
附件
2通
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/accessories/fitting/2way_type/pl.prj},{NB=PL08-03},{D=8},{R=03},{R1=16.662},{A=10.5},{B=33.0},{E=22.8},{H=17},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14.0},{C=17.7},{Z=19.500},{Z1=1.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
PL04-M5
4
M5
5.000
4.0
17.0
17.5
10
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.0
PL04-01
4
01
9.728
7.5
24.0
17.5
10
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.0
PL04-02
4
02
13.157
9.5
27.0
17.5
14
11.9
10.5
10.0
14.9
11.900
1.0
PL06-M5
6
M5
5.000
4.0
17.5
19.0
12
13.9
12.5
12.0
15.7
13.900
1.1
PL06-01
6
01
9.728
7.5
25.7
19.0
12
13.9
12.5
12.0
15.7
13.900
1.1
PL06-02
6
02
13.157
9.5
28.2
19.0
14
13.9
12.5
12.0
15.7
13.900
1.1
PL06-03
6
03
16.666
10.5
29.7
19.0
17
13.9
12.5
12.0
15.7
19.500
1.2
PL06-04
6
04
20.955
13.5
33.2
19.0
21
13.9
12.5
12.0
15.7
22.000
1.2
PL08-01
8
01
9.728
7.5
29.5
22.8
14
15.9
13.9
14.0
17.7
15.900
1.3
PL08-02
8
02
13.157
9.5
31.5
22.8
14
15.9
13.9
14.0
17.7
15.900
1.3
PL08-03
8
03
16.662
10.5
33.0
22.8
17
15.9
13.9
14.0
17.7
19.500
1.3
PL08-04
8
04
20.955
13.5
36.5
22.8
21
15.9
13.9
14.0
17.7
22.000
1.3
订购码:PL10-01
10
01
9.728
7.5
34.3
27.6
17
19.5
17.0
17.0
20.7
19.500
1.4
订购码:PL10-02
10
02
13.157
9.5
36.3
27.6
17
19.5
17.0
17.0
20.7
19.500
1.4
订购码:PL10-03
10
03
16.662
10.5
37.3
27.6
17
19.5
17.0
17.0
20.7
19.500
1.4
订购码:PL10-04
10
04
20.955
13.5
40.8
27.6
21
19.5
17.0
17.0
20.7
22.000
1.4
订购码:PL12-01
12
01
9.728
7.5
35.5
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.9
22.000
1.5
订购码:PL12-02
12
02
13.157
9.5
38.5
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.9
22.000
1.5
订购码:PL12-03
12
03
16.662
10.5
39.5
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.9
22.000
1.5
订购码:PL12-04
12
04
20.955
13.5
42.5
29.6
21
23.0
20.5
20.0
22.9
23.000
1.5
订购码:PL16-03
16
03
16.662
10.5
43.5
32.5
24
27.0
24.0
21.0
24.0
25.000
1.6
订购码:PL16-04
16
04
20.955
15.0
47.3
32.5
24
27.0
24.0
23.5
24.0
26.000
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表