피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
End-of-life information included
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
Following languages are included:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFAW - Hinge cylinder
Festo
Products (A - Z)
D
DFAW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dfaw/dfaw_asmtab_presets.prj},{NB=2876460 DFAW-50-75-CEB6-PPSA---(0)},{TNR=2876460},{TYP=DFAW},{KDM=50},{HUB=75},{HUBST=0},{FES=CE},{GAB=B6},{DAEM=PPS},{POS=A},{INFO=2018-08-31},{GEW0=3432.000},{GEWHUB=37.000},{AM=15.000},{B=33.000},{B1=58.000},{B2=57.000},{B3=34.000},{CE=45.000},{CB=45.000},{CK=12.000},{CL=40.000},{CV=15.000},{D=59.000},{D1=81.000},{D4=55.000},{EE=G1/4},{G=22.000},{G1=46.500},{H1=35.000},{KK=M16x1.5},{L1=46.500},{L21=143.500},{L31=127.500},{L4=97.000},{L5=16.000},{MM=20.000},{R1=15.000},{RT=M6},{T1=10.000},{TG=27.300},{VD=14.500},{VE=25.500},{W1=45.000},{WH=36.000},{ZJ1=179.500},{SF=17.000},{EOLDATE=31.08.2018},{GTIN=4052568267315}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DWC - Hinge cylinder
Festo
22.08.2023
DWB - Hinge cylinder
Festo
22.08.2023
DWA - Hinge cylinder
Festo
22.08.2023
DW - Hinge cylinder
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
Piston diameter
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
FES
Clamping unit
ⁿ/ₐ
GAB
Rod clevis gap
ⁿ/ₐ
DAEM
Cushioning
ⁿ/ₐ
POS
Position sensing JAWI
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
CE
[mm]
CB
[mm]
CK
[mm]
CL
[mm]
CM1
[mm]
CM2
[mm]
CV
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
RT
Thread
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
W1
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SF
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2689548 DFAW-50-50-B4-PPS...
2689548
DFAW
50
50
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
137.000
132.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
184.000
17.000
1.2880
4052568265502
2689550 DFAW-50-50-B5-PPS...
2689550
DFAW
50
50
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
137.000
132.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
184.000
17.000
1.2880
4052568265519
2689551 DFAW-50-50-B6-PPS...
2689551
DFAW
50
50
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
137.000
132.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
184.000
17.000
1.2880
4052568265526
2689552 DFAW-50-75-B4-PPS...
2689552
DFAW
50
75
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
162.000
157.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
209.000
17.000
1.3805
4052568265533
2689553 DFAW-50-75-B5-PPS...
2689553
DFAW
50
75
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
162.000
157.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
209.000
17.000
1.3805
4052568265540
2689554 DFAW-50-75-B6-PPS...
2689554
DFAW
50
75
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
162.000
157.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
209.000
17.000
1.3805
4052568265557
2689555 DFAW-50-100-B4-PP...
2689555
DFAW
50
100
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
187.000
182.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
234.000
17.000
1.4730
4052568265564
2689556 DFAW-50-100-B5-PP...
2689556
DFAW
50
100
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
187.000
182.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
234.000
17.000
1.4730
4052568265571
2689557 DFAW-50-100-B6-PP...
2689557
DFAW
50
100
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
187.000
182.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
234.000
17.000
1.4730
4052568265588
2689559 DFAW-50-125-B4-PP...
2689559
DFAW
50
125
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
212.000
207.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
259.000
17.000
1.5655
4052568265595
2689560 DFAW-50-125-B5-PP...
2689560
DFAW
50
125
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
212.000
207.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
259.000
17.000
1.5655
4052568265601
2689561 DFAW-50-125-B6-PP...
2689561
DFAW
50
125
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
212.000
207.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
259.000
17.000
1.5655
4052568265618
2689562 DFAW-50-150-B4-PP...
2689562
DFAW
50
150
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
237.000
232.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
284.000
17.000
1.6580
4052568265625
2689563 DFAW-50-150-B5-PP...
2689563
DFAW
50
150
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
237.000
232.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
284.000
17.000
1.6580
4052568265632
2689564 DFAW-50-150-B6-PP...
2689564
DFAW
50
150
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
237.000
232.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
284.000
17.000
1.6580
4052568265649
2690075 DFAW-63-50-B4-PPS...
2690075
DFAW
63
50
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
137.000
132.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
184.000
17.000
1.5340
4052568265656
2690096 DFAW-63-50-B5-PPS...
2690096
DFAW
63
50
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
137.000
132.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
184.000
17.000
1.5340
4052568265663
2690097 DFAW-63-50-B6-PPS...
2690097
DFAW
63
50
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
137.000
132.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
184.000
17.000
1.5340
4052568265670
2690098 DFAW-63-75-B4-PPS...
2690098
DFAW
63
75
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
162.000
157.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
209.000
17.000
1.6315
4052568265687
2690099 DFAW-63-75-B5-PPS...
2690099
DFAW
63
75
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
162.000
157.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
209.000
17.000
1.6315
4052568265694
2690100 DFAW-63-75-B6-PPS...
2690100
DFAW
63
75
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
162.000
157.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
209.000
17.000
1.6315
4052568265700
2690101 DFAW-63-100-B4-PP...
2690101
DFAW
63
100
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
187.000
182.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
234.000
17.000
1.7290
4052568265717
2690102 DFAW-63-100-B5-PP...
2690102
DFAW
63
100
-
B5
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
18.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
187.000
182.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
234.000
17.000
1.7290
4052568265724
2690103 DFAW-63-100-B6-PP...
2690103
DFAW
63
100
-
B6
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
19.500
19.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
187.000
182.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
234.000
17.000
1.7290
4052568265731
2690104 DFAW-63-125-B4-PP...
2690104
DFAW
63
125
-
B4
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
75.000
42.000
69.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
212.000
207.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
259.000
17.000
1.8265
4052568265748
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성