302 - End Cap
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/fittings_with_short_spigot/302.prj},{NB=AGRU_70302056011_End Cap_short spigot_PE 100-RC black_560 X 50.8 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70302056011},{M=70302056011},{BILDCODE=302},{WEIGHT=23.000},{DIMENSIONLANG=560 X 50.8 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=560},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=560.000},{S=50.800},{S1=93.000},{L=120.000},{X1=70010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
L
Dimension L
[mm]
AGRU_70302056011_End Cap_...
70302056011
70302056011
302
23.000
560 X 50.8 SDR11 ISO S-5
560
End Cap
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
560.000
50.800
93.000
120.000
AGRU_70302063011_End Cap_...
70302063011
70302063011
302
29.400
630 X 57.2 SDR11 ISO S-5
630
End Cap
short spigot
PE 100-RC black
machined
Butt-welding
630.000
57.200
103.000
133.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성