061 - Elbow 90°
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/elongated_fittings/061.prj},{NB=AGRU_70061009009_Elbow 90_long spigot_PE 100-RC black_90X10.1 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70061009009},{M=70061009009},{BILDCODE=061},{WEIGHT=0.730},{DIMENSIONLANG=90X10.1 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=90},{EXT_BEZ_1=Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{EXT_BEZ_3=SDR 7,4 machined to SDR 9},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=90.000},{S=10.100},{L3=82.500},{Z=126.000},{XX=Elbow 90},{X1=70001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L3
[mm]
Z
[mm]
XX
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_70061006309_Elbow 90...
70061006309
70061006309
061
0.300
63x7.1 SDR9 ISO S-4
63
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded+chamfer...
Butt + E-socket-welding
63.000
7.100
76.000
109.000
Elbow 90
70001
AGRU_70061007509_Elbow 90...
70061007509
70061007509
061
0.489
75X8.4 SDR9 ISO S-4
75
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded
Butt + E-socket-welding
75.000
8.400
84.500
124.000
Elbow 90
70001
AGRU_70061009009_Elbow 90...
70061009009
70061009009
061
0.730
90X10.1 SDR9 ISO S-4
90
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded+chamfer...
Butt + E-socket-welding
90.000
10.100
82.500
126.000
Elbow 90
70001
AGRU_70061011009_Elbow 90...
70061011009
70061011009
061
1.190
110X12.3 SDR9 ISO S-4
110
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded+chamfer...
Butt + E-socket-welding
110.000
12.300
88.000
145.500
Elbow 90
70001
AGRU_70061012509_Elbow 90...
70061012509
70061012509
061
1.740
125X14.0 SDR9 ISO S-4
125
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded
Butt + E-socket-welding
125.000
14.000
101.000
165.000
Elbow 90
70001
AGRU_70061016009_Elbow 90...
70061016009
70061016009
061
3.160
160X17.9 SDR9 ISO S-4
160
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded+chamfer...
Butt + E-socket-welding
160.000
17.900
101.000
180.000
Elbow 90
70001
AGRU_70061020009_Elbow 90...
70061020009
70061020009
061
5.750
200X22.4 SDR9 ISO S-4
200
Elbow 90°
long spigot
SDR 7,4 machined to SDR 9
PE 100-RC black
injection moulded+chamfer...
Butt + E-socket-welding
200.000
22.400
114.500
214.000
Elbow 90
70001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성