024.42 - Union nut
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/024_42.prj},{NB=AGRU_33024427511_Union nut_spare part Union 024_PVDF black_75/90 - S 107.5X3.6 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=33024427511},{M=33024427511},{BILDCODE=024.42},{WEIGHT=0.310},{DIMENSIONLANG=75/90 - S 107.5X3.6},{DURCHMESSER=75/90},{EXT_BEZ_1=Union nut},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PVDF black},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=75.000},{L1=31.000},{D=130.000},{D1=90.700},{D2=102.100},{B=40.000},{GIN=0.000},{G=38.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
GIN
[인치]
AGRU_33024427511_Union nu...
33024427511
33024427511
024.42
0.310
75/90 - S 107.5X3.6
75/90
Union nut
spare part Union 024
PVDF black
injection moulded
75.000
31.000
130.000
90.700
102.100
40.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성