758 - Pipe 5.8m
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/pipes/758.prj},{NB=AGRU_25758200017_Pipe 5.8m_PE 100 black_2000X118.4 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=25758200017},{M=25758200017},{BILDCODE=758},{WEIGHT=720.000},{DIMENSIONLANG=2000X118.4 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=2000},{EXT_BEZ_1=Pipe 5.8m},{MATERIAL=PE 100 black},{HERSTELLV=extruded},{DA=2000.000},{S=118.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
AGRU_25758160011_Pipe 5.8...
25758160011
25758160011
758
680.000
1600X145.2 SDR11 ISO S-...
1600
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1600.000
145.200
AGRU_25758160017_Pipe 5.8...
25758160017
25758160017
758
451.000
1600X94.8 SDR17 ISO S-8
1600
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1600.000
94.800
AGRU_25758160026_Pipe 5.8...
25758160026
25758160026
758
298.000
1600X61.2 SDR26 ISO S-1...
1600
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1600.000
61.200
AGRU_25758160033_Pipe 5.8...
25758160033
25758160033
758
241.000
1600X49 SDR33 ISO S-16
1600
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1600.000
49.000
AGRU_25758160041_Pipe 5.8...
25758160041
25758160041
758
194.000
1600X39.2 SDR41 ISO S-2...
1600
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1600.000
39.200
AGRU_25758180017_Pipe 5.8...
25758180017
25758180017
758
583.000
1800X106.6 SDR17 ISO S-...
1800
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1800.000
106.600
AGRU_25758180026_Pipe 5.8...
25758180026
25758180026
758
377.000
1800X68.8 SDR26 ISO S-1...
1800
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1800.000
68.800
AGRU_25758180033_Pipe 5.8...
25758180033
25758180033
758
305.000
1800X55.1 SDR33 ISO S-1...
1800
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1800.000
55.100
AGRU_25758180041_Pipe 5.8...
25758180041
25758180041
758
245.000
1800X44 SDR41 ISO S-20
1800
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
1800.000
44.000
AGRU_25758200017_Pipe 5.8...
25758200017
25758200017
758
720.000
2000X118.4 SDR17 ISO S-...
2000
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2000.000
118.400
AGRU_25758200026_Pipe 5.8...
25758200026
25758200026
758
465.000
2000X76.4 SDR26 ISO S-1...
2000
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2000.000
76.400
AGRU_25758200033_Pipe 5.8...
25758200033
25758200033
758
376.000
2000X61.2 SDR33 ISO S-1...
2000
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2000.000
61.200
AGRU_25758200041_Pipe 5.8...
25758200041
25758200041
758
302.000
2000X48.9 SDR41 ISO S-2...
2000
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2000.000
48.900
AGRU_25758225017_Pipe 5.8...
25758225017
25758225017
758
910.000
2250X133.3 SDR17 ISO S-...
2250
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2250.000
133.300
AGRU_25758225026_Pipe 5.8...
25758225026
25758225026
758
589.000
2250X86 SDR26 ISO S-12.5
2250
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2250.000
86.000
AGRU_25758225033_Pipe 5.8...
25758225033
25758225033
758
476.000
2250X68.9 SDR33 ISO S-1...
2250
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2250.000
70.000
AGRU_25758225041_Pipe 5.8...
25758225041
25758225041
758
382.000
2250X55 SDR41 ISO S-20
2250
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2250.000
55.000
AGRU_25758250017_Pipe 5.8...
25758250017
25758250017
758
1124.000
2500X148.1 SDR17 ISO S-...
2500
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2500.000
148.100
AGRU_25758250026_Pipe 5.8...
25758250026
25758250026
758
727.000
2500X95.5 SDR26 ISO S-1...
2500
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2500.000
95.600
AGRU_25758250033_Pipe 5.8...
25758250033
25758250033
758
587.000
2500X76.5 SDR33 ISO S-1...
2500
Pipe 5.8m
PE 100 black
extruded
2500.000
77.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성