341.1 - Diaphragm Valve Pneumatic
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/341_1.prj},{NB=AGRU_35341103221_Diaphragm Valve Pneumatic_opened by resilience_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35341103221},{M=35341103221},{BILDCODE=341.1},{WEIGHT=1.500},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve Pneumatic},{EXT_BEZ_2=opened by resilience},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{H=175.000},{B=101.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{X1=1},{NDM=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
KV
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
NDM
[mm]
AGRU_35341102021_Diaphrag...
35341102021
35341102021
341.1
1.000
20 - SDR21 MOP 10 bar
20
Diaphragm Valve Pneumatic
opened by resilience
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
20.000
0.500
15.000
1.900
133.000
16.500
24.500
170.000
101.000
36.000
72.000
0.000
6.000
AGRU_35341102521_Diaphrag...
35341102521
35341102521
341.1
1.000
25 - SDR21 MOP 10 bar
25
Diaphragm Valve Pneumatic
opened by resilience
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
25.000
0.750
20.000
1.900
144.000
16.500
24.500
170.000
101.000
36.000
93.000
0.000
6.000
AGRU_35341103221_Diaphrag...
35341103221
35341103221
341.1
1.500
32 - SDR21 MOP 10 bar
32
Diaphragm Valve Pneumatic
opened by resilience
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
32.000
1.000
25.000
2.400
154.000
20.500
24.500
175.000
101.000
36.000
221.000
0.000
6.000
AGRU_35341104021_Diaphrag...
35341104021
35341104021
341.1
4.040
40 - SDR21 MOP 10 bar
40
Diaphragm Valve Pneumatic
opened by resilience
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
40.000
1.250
32.000
2.400
193.000
25.500
44.000
273.000
153.000
46.000
450.000
0.000
6.000
AGRU_35341105021_Diaphrag...
35341105021
35341105021
341.1
3.645
50 - SDR21 MOP 10 bar
50
Diaphragm Valve Pneumatic
opened by resilience
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
50.000
1.500
40.000
3.000
194.000
32.000
44.000
273.000
153.000
46.000
500.000
0.000
6.000
AGRU_35341106321_Diaphrag...
35341106321
35341106321
341.1
4.570
63 - SDR21 MOP 10 bar
63
Diaphragm Valve Pneumatic
opened by resilience
EPDM/PTFE diaphragm
PVDF UHP natural
Butt + IR + HPF-welding
63.000
2.000
50.000
3.000
224.000
38.500
44.000
277.000
153.000
54.000
875.000
0.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성