Fittings Mod. D6510 NPTF
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Fittings NPTF
Mod.D6500 D6550 D6430 D6440 D6540 D6560
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_nptf/mod.d6500_d6550_d6430_d6440_d6540_d6560/d6510.prj},{NB=D6510 06-02},{MOD=D6510 06-02},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=9.728},{ND=0.405},{D=1/8},{C01=10.000},{F01=15.400},{G01=19.700},{H01=8.000},{I01=6.200},{L01=30.000},{SW01=17.000},{SW101=5.000},{LU01=6.500},{LU02=8.500},{LU04=0.900},{LU05=1.600},{DIA01=16.700},{LU03=4.500},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Ident number
ⁿ/ₐ
A
[인치]
D
NPTF
[인치]
C
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
L
[인치]
SW
[인치]
SW1
[인치]
D6510 53-02
D6510 53-02
5/32
1/8
0.197
0.346
0.551
0.315
0.000
0.807
0.472
0.098
D6510 53-04
D6510 53-04
5/32
1/4
0.354
0.346
0.630
0.472
0.000
0.965
0.551
0.098
D6510 04-02
D6510 04-02
1/4
1/8
0.287
0.461
0.551
0.315
0.165
0.925
0.472
0.157
D6510 04-04
D6510 04-04
1/4
1/4
0.406
0.461
0.630
0.472
0.165
1.043
0.551
0.157
D6510 04-06
D6510 04-06
1/4
3/8
0.425
0.461
0.866
0.472
0.165
1.063
0.748
0.157
D6510 06-02
D6510 06-02
3/8
1/8
0.394
0.606
0.776
0.315
0.244
1.181
0.669
0.197
D6510 06-04
D6510 06-04
3/8
1/4
0.551
0.606
0.776
0.472
0.244
1.339
0.669
0.276
D6510 06-06
D6510 06-06
3/8
3/8
0.354
0.606
0.866
0.472
0.244
1.142
0.748
0.276
D6510 06-08
D6510 06-08
3/8
1/2
0.571
0.606
1.004
0.610
0.244
1.161
0.866
0.276
D6510 08-04
D6510 08-04
1/2
1/4
0.543
0.720
0.866
0.472
0.362
1.299
0.748
0.276
D6510 08-06
D6510 08-06
1/2
3/8
0.484
0.720
0.866
0.472
0.362
1.240
0.748
0.394
D6510 08-08
D6510 08-08
1/2
1/2
0.425
0.720
1.004
0.610
0.362
1.181
0.866
0.394
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성