302.09 - “Y” maschio automatico cilindrico
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 302 push-in parallel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_302_automatici_cilindrici/302.09.prj},{NB=302090814},{CODE=302090814},{D=8},{R=G1/4},{P=13.6},{A=6},{B=50,1},{DD=3,2},{F=18,6},{H=16},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=302090814},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_parz_230329\\raccordi\\raccordi_automatici\\linea_302_automatici_cilindrici\\302.09\\302.09.csv},{NNCUSTOM=302.09},{NTCUSTOM=“Y” maschio automatico cilindrico},{LINACUSTOM=302090814},{STEPFILE=302090814},{PNGFILE=302.09},{DWGFILE=302.09_template_schede},{PRJNAME=302.09}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
R
[mm/Pollici]
P
ØP
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
Ød
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
Q_TA_
Q.tà Conf.
ⁿ/ₐ
302090414
302090414
4
G1/4
9
6
38,1
3,2
13,2
16
10
302090418
302090418
4
G1/8
9
5
37,4
3,2
13,2
13
10
3020904M5
3020904M5
4
M5
9
4
37,4
3,2
13,2
9
10
302090614
302090614
6
G1/4
11.2
6
41,2
3,2
14,1
16
10
302090618
302090618
6
G1/8
11.2
5
40,5
3,2
14,1
13
10
3020906M5
3020906M5
6
M5
11.2
4
40,5
3,2
14,1
11
10
302090814
302090814
8
G1/4
13.6
6
50,1
3,2
18,6
16
10
302090818
302090818
8
G1/8
13.6
5
48,9
3,2
18,6
13
10
302090838
302090838
8
G3/8
13.6
7
51,1
3,2
18,6
20
5
302091012
302091012
10
G1/2
16.3
8,5
54,5
4,2
18
24
10
302091014
302091014
10
G1/4
16.3
6
54,5
4,2
18
17
10
302091038
302091038
10
G3/8
16.3
7
53
4,2
18
20
10
302091212
302091212
12
G1/2
19.7
8,5
64,4
4,2
23,9
24
10
302091214
302091214
12
G1/4
19.7
6
64,4
4,2
23,9
19
10
302091238
302091238
12
G3/8
19.7
7
62,9
4,2
23,9
20
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성