카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SC SCD SCJ - Standard Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SC Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sc_sct/sc_asmtab.prj},{NB=SC50x25(000)+()},{TYPE=SC},{BORE=50},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MOUNTING=},{SEAL=},{THREAD=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POSAS=0},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{ASC=150},{ASCD=207},{ASCJ=194.0},{B=57},{C=93},{D=38},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32},{I=23},{J=8},{K=M16x1.5},{L=M6x1},{M=9.5},{N=17.0},{O=1/4\"},{P=8.5},{Q=2.5},{R=10.0},{S=62},{T=47},{V=20},{W=17},{ZX=29.0},{PPATH=assemblies/sc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
SC32x25(000)+()
SC32x25
32
140.0
47
93
28
32
15
27.5
22
17
6
M10x1.25
M6x1
9.5
14.0
1/8"
5.5
6.0
6.5
45
33
12
10
-
SC40x25(000)+()
SC40x25
40
142.0
49
93
32
34
15
27.5
24
17
7
M12x1.25
M6x1
9.5
15.0
1/4"
6.0
5.0
8.5
50
37
16
14
-
SC50x25(000)+()
SC50x25
50
150.0
57
93
38
42
15
27.5
32
23
8
M16x1.5
M6x1
9.5
17.0
1/4"
8.5
2.5
10.0
62
47
20
17
-
SC63x25(000)+()
SC63x25
63
153.0
57
96
38
42
15
27.5
32
23
8
M16x1.5
M8x1.25
9.5
15.0
3/8"
9.5
4.0
8.5
75
56
20
17
-
SC80x25(000)+()
SC80x25
80
182.0
75
107
47
54
21
33.0
40
26
10
M20x1.5
M10x1.5
11.5
19.5
3/8"
10.0
4.5
14.0
94
70
25
22
-
SC100x25(000)+()
SC100x25
100
188.0
75
113
47
54
21
33.0
40
26
10
M20x1.5
M10x1.5
11.5
16.5
1/2"
11.0
6.5
14.0
112
84
25
22
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성