카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SCL - Lockable Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SCL Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/scl/scl_asmtab.prj},{NB=SCLB50x25(0)+()},{TYPE=SCL Type},{LP=B},{BORE=50},{STROKE=25},{MAGNET=},{MOUNTING=},{THREAD=},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{POS=0},{INFO=PDF Catalogues},{TYPEX=SCL},{A=152.5},{AB=57},{AC=95.5},{AD=30.0},{AE=27.5},{B=62},{C=88.5},{CB=15},{D=20},{DA=42},{E=M16x1.5},{EA=32},{F=23},{FA=8},{H=17},{K=M6x1},{KA=14.5},{KB=47},{M=15},{MA=15},{P=1/4\"},{PA=17.5},{PB=8.5},{PC=17.0},{PPATH=assemblies/scl_asmtpl.prj},{FZT=3.75},{FJL=15.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
SCLB40x25(0)+()
SCLB40x25
SCL Type
40
144.5
49
95.5
30.0
27.5
50
76.5
15
16
34
M12x1.25
24
17
7
13
M6x1
14.5
37
15
15
1/4"
17.5
6.0
15.0
SCLB50x25(0)+()
SCLB50x25
SCL Type
50
152.5
57
95.5
30.0
27.5
62
88.5
15
20
42
M16x1.5
32
23
8
17
M6x1
14.5
47
15
15
1/4"
17.5
8.5
17.0
SCLB63x25(0)+()
SCLB63x25
SCL Type
63
157.0
57
100.0
31.5
27.5
75
100.5
14
20
42
M16x1.5
32
23
8
17
M8x1.25
14.5
56
15
15
3/8"
18.0
9.5
15.0
SCLB80x25(0)+()
SCLB80x25
SCL Type
80
188.0
75
113.0
39.0
33.0
94
122.5
15
25
54
M20x1.5
40
26
10
22
M10x1.5
17.0
70
21
21
3/8"
25.5
10.0
19.5
SCLB100x25(0)+()
SCLB100x25
SCL Type
100
194.0
75
119.0
39.0
33.0
112
140.5
15
25
54
M20x1.5
40
26
10
22
M10x1.5
17.0
84
21
21
1/2"
22.5
7.0
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성