카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
ACE ASE ATE - Compact cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/ace_series/ace_ase_ate_series.prj},{NB=ACE32X5(0)+()},{TYPE=ACE},{BORE=32},{STROKE=5},{MAGNET=},{RODTYPE=},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=},{SPS=0},{SW=},{SWN=},{A=51.0},{AB=7},{AC=44.0},{AD=14.0},{B=49.5},{D=12},{E=8.5},{EA=3.3},{H=10},{J=9},{JA=4.8},{JB=32.5},{K=M6X1.0},{KA=28.3},{P=G1/8},{PA=7.6},{PB=3},{R=M8X1.25},{RA=16},{T=9},{TA=2.1},{G1=9.728},{HO=5.0},{J1=6},{O2=26},{QQ=8},{Q2=M10X1.25},{Q21=10},{W=17},{S=17},{TO=6},{CK=5.25},{PPATH=ace_assembly/ace_ase_ate.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core dia
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
ACE12X5(0)+()
ACE12X5
12
40.0
5
35.0
10.0
27.5
6
3.3
1.5
5
6
3.5
16.0
M4X0.7
18.3
M5X0.8
5.5
2
M3X0.5
8
9
2.1
ACE16X5(0)+()
ACE16X5
16
40.0
5
35.0
10.0
30.0
8
4.5
1.5
6
6
3.5
18.0
M4X0.7
18.3
M5X0.8
5.5
2
M4X0.7
10
9
2.1
ACE20X5(0)+()
ACE20X5
20
43.0
6
37.0
10.5
35.5
10
6.5
2.6
8
9
4.8
22.0
M5X0.8
23.8
M5X0.8
6.0
2
M6X1.0
14
9
2.1
ACE25X5(0)+()
ACE25X5
25
45.0
6
39.0
11.0
40.0
10
6.5
2.6
8
9
4.8
26.0
M5X0.8
23.8
M5X0.8
6.0
2
M6X1.0
14
9
2.1
ACE32X5(0)+()
ACE32X5
32
51.0
7
44.0
14.0
49.5
12
8.5
3.3
10
9
4.8
32.5
M6X1.0
28.3
G1/8
7.6
3
M8X1.25
16
9
2.1
ACE40X5(0)+()
ACE40X5
40
52.5
7
45.5
14.3
55.0
12
8.5
3.3
10
9
4.8
38.0
M6X1.0
28.3
G1/8
7.6
3
M8X1.25
16
9
2.1
ACE50X5(0)+()
ACE50X5
50
53.5
8
45.5
14.3
65.5
16
10.5
4.7
14
11
4.8
46.5
M8X1.25
30.3
G1/8
7.6
3
M10X1.5
20
12
2.6
ACE63X5(0)+()
ACE63X5
63
57.0
8
49.0
15.0
75.5
16
10.5
4.7
14
11
4.8
56.5
M8X1.25
30.3
G1/8
7.6
4
M10X1.5
20
12
2.6
ACE80X5(0)+()
ACE80X5
80
63.0
9
54.0
16.0
95.5
20
12.5
6.1
17
15
2.6
72.0
M10X1.5
0.0
G1/8
8.5
6
M12X1.75
20
12
2.6
ACE100X5(0)+()
ACE100X5
100
76.0
9
67.0
19.0
113.5
20
12.5
6.1
17
15
2.6
89.0
M10X1.5
0.0
G1/8
10.5
7
M12X1.75
20
12
2.6
ACE125X5(0)+()
ACE125X5
125
92.0
11
81.0
20.0
134.5
25
16.5
7.0
21
0
0.0
110.0
M12X1.75
0.0
G1/4
10.5
8
M16X2.0
25
12
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성