카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
4V200 - Solenoid Valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
4V200 Series (5/2 5/3 Way)
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/4v200/4v200_asmtab.prj},{NB=4V230C06A},{MODELHELP=4V230C},{CODE=200 Series},{VALVE=Double solenoid 5/3 way closed center},{PORT=06},{U=A},{TYPE=},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{A=1/8\"},{B=1/8\"},{C=18},{D=76.4},{E=0},{X=1},{PPATH=assemblies/4v200_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VALVE
Valve type
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
Port size
[인치]
B
Port size
[인치]
C
Distance of holes
[mm]
D
Distance of holes
[mm]
E
Position of holes
[mm]
4V21006A
4V21006A
200 Series
Single solenoid 5/2 way
06
1/8"
1/8"
18
22.7
0
4V21008A
4V21008A
200 Series
Single solenoid 5/2 way
08
1/8"
1/4"
21
21.2
3
4V22006A
4V22006A
200 Series
Double solenoid 5/2 way
06
1/8"
1/8"
18
76.4
0
4V22008A
4V22008A
200 Series
Double solenoid 5/2 way
08
1/8"
1/4"
21
74.9
3
4V230C06A
4V230C06A
200 Series
Double solenoid 5/3 way c...
06
1/8"
1/8"
18
76.4
0
4V230C08A
4V230C08A
200 Series
Double solenoid 5/3 way c...
08
1/8"
1/4"
21
74.9
3
4V230E06A
4V230E06A
200 Series
Double solenoid 5/3 way e...
06
1/8"
1/8"
18
76.4
0
4V230E08A
4V230E08A
200 Series
Double solenoid 5/3 way e...
08
1/8"
1/4"
21
74.9
3
4V230P06A
4V230P06A
200 Series
Double solenoid 5/3 way p...
06
1/8"
1/8"
18
76.4
0
4V230P08A
4V230P08A
200 Series
Double solenoid 5/3 way p...
08
1/8"
1/4"
21
74.9
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성