카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
B7MMW - Tee
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure Hygienic, ASME
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme/asme_b7mmw.prj},{NB=9634047809},{IDNR=9634047809},{NAME=B7MMW-1-316L-7},{DESC=TEE},{SHAPE=Tee},{STANDARD=ASME},{MATERIAL=316L},{SURFACE=#7},{A1=66.70},{A2=66.70},{OD1=25.40},{OD2=25.40},{ID1=22.10},{ID2=22.10},{F2=50.40},{F3=50.4},{FH2=2.85},{FH3=2.85},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US},{INCH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
OD2
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
ID2
Diameter
[mm]
F2
Diameter
[mm]
F3
Diameter
[mm]
FH2
Height
[mm]
FH3
Height
[mm]
9634047809
9634047809
B7MMW-1-316L-7
TEE
Tee
ASME
316L
#7
1
25.4
66.70
66.70
25.40
25.40
22.10
22.10
50.40
50.4
2.85
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성