카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Tubes - Tri-Clover UltraPure, ASME BPE
Alfa Laval
Installation Material
Tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/tubes/tubes_ultrapure_asme.prj},{NB=9613407108(100)},{IDNR=9613407108},{DESC=9613407108- Tri-Clover Ultapure TUBE ASME BPE 101,6x2,11 316L PL ASTM A-270},{SIZE=101.60},{SIZEISO=4},{OD=101.60},{ID=97.38},{T=2.11},{L=100},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=SF1},{INFO1=Data Sheet},{INFO2=PD Sheet},{PORTSIZE=DN100},{LIVE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Order code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
SIZEISO
Size
[인치]
OD
Diameter
[mm]
ID
Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
9613407101
9613407101
9613407101- Tri-Clover Ul...
12.70
1/2
12.70
9.40
1.65
ASME BPE
SF1
9613407102
9613407102
9613407102- Tri-Clover Ul...
19.05
3/4
19.05
15.75
1.65
ASME BPE
SF1
9613407103
9613407103
9613407103- Tri-Clover Ul...
25.40
1
25.40
22.10
1.65
ASME BPE
SF1
9613407104
9613407104
9613407104- Tri-Clover Ul...
38.10
1 1/2
38.10
34.80
1.65
ASME BPE
SF1
9613407105
9613407105
9613407105- Tri-Clover Ul...
50.80
2
50.80
47.50
1.65
ASME BPE
SF1
9613407106
9613407106
9613407106- Tri-Clover Ul...
63.50
2 1/2
63.50
60.20
1.65
ASME BPE
SF1
9613407107
9613407107
9613407107- Tri-Clover Ul...
76.20
3
76.20
72.90
1.65
ASME BPE
SF1
9613407108
9613407108
9613407108- Tri-Clover Ul...
101.60
4
101.60
97.38
2.11
ASME BPE
SF1
9613407111
9613407111
9613407111- Tri-Clover Ul...
12.70
1/2
12.70
9.40
1.65
ASME BPE
SF4
9613407112
9613407112
9613407112- Tri-Clover Ul...
19.05
3/4
19.05
15.75
1.65
ASME BPE
SF4
9613407113
9613407113
9613407113- Tri-Clover Ul...
25.40
1
25.40
22.10
1.65
ASME BPE
SF4
9613407114
9613407114
9613407114- Tri-Clover Ul...
38.10
1 1/2
38.10
34.80
1.65
ASME BPE
SF4
9613407115
9613407115
9613407115- Tri-Clover Ul...
50.80
2
50.80
47.50
1.65
ASME BPE
SF4
9613407116
9613407116
9613407116- Tri-Clover Ul...
63.50
2 1/2
63.50
60.20
1.65
ASME BPE
SF4
9613407117
9613407117
9613407117- Tri-Clover Ul...
76.20
3
76.20
72.90
1.65
ASME BPE
SF4
9613407118
9613407118
9613407118- Tri-Clover Ul...
101.60
4
101.60
97.38
2.11
ASME BPE
SF4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성