카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Elbow push-in fitting - Series QR1-S Standard
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR1-S standard
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr1_s_standard/elbow_push_in_qr1.prj},{NB=2122010140},{IDNR=},{CNSORDERNO=2122010140},{G=G 1/4},{NDM=13.157},{D=Ø 10},{DX=10.200},{A=16.60},{B=6.0},{C=19.40},{E=25.00},{SW=16},{X=18.50},{Y=16.00},{DQ=10},{CNSMASSEXACT=0.0287},{VER=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G
Port G
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
D
Port D
ⁿ/ₐ
DX
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Depth
[mm]
E
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Width
[mm]
DQ
Delivery quantity
[조각]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
VER
Version
ⁿ/ₐ
2122004050
2122004050
M5
5.000
Ø 4
4.200
10.60
4.0
14.50
17.10
9
10.80
8.60
10
0.0056
1
2122006050
2122006050
M5
5.000
Ø 6
6.200
10.30
4.0
15.45
17.95
9
13.00
11.00
10
0.0062
2
2122004180
2122004180
G 1/8
9.728
Ø 4
4.200
9.30
5.3
14.50
17.10
13
10.80
8.59
10
0.0123
3
2122006180
2122006180
G 1/8
9.728
Ø 6
6.200
10.40
5.3
15.45
17.95
13
13.00
11.00
10
0.0129
4
2122008180
2122008180
G 1/8
9.728
Ø 8
8.200
14.30
5.3
17.80
23.60
13
15.00
13.00
10
0.0152
5
R412005094
R412005094
G 1/8
9.728
Ø 10
10.200
14.60
5.3
19.40
25.00
15
18.50
16.00
10
0.0276
6
R412005095
R412005095
G 1/8
9.728
Ø 12
12.200
16.45
5.3
22.40
32.20
15
22.50
19.50
10
0.0390
7
2122004140
2122004140
G 1/4
13.157
Ø 4
4.200
9.30
6.0
14.50
17.10
16
10.80
8.60
10
0.0171
8
2122006140
2122006140
G 1/4
13.157
Ø 6
6.200
10.40
6.0
15.45
17.95
16
13.00
11.00
10
0.0193
9
2122008140
2122008140
G 1/4
13.157
Ø 8
8.200
11.80
6.0
17.80
23.60
16
15.00
13.00
10
0.0231
10
2122010140
2122010140
G 1/4
13.157
Ø 10
10.200
16.60
6.0
19.40
25.00
16
18.50
16.00
10
0.0287
11
2122012140
2122012140
G 1/4
13.157
Ø 12
12.200
18.45
6.0
22.40
32.20
16
22.50
19.50
10
0.0424
12
R412005092
R412005092
G 3/8
16.662
Ø 6
6.200
10.90
7.0
15.45
17.95
20
13.00
11.00
10
0.0310
13
2122008380
2122008380
G 3/8
16.662
Ø 8
8.200
11.80
7.0
17.80
23.60
20
15.00
13.00
10
0.0328
14
2122010380
2122010380
G 3/8
16.662
Ø 10
10.200
14.10
7.0
19.40
25.00
20
18.50
16.00
10
0.0399
15
2122012380
2122012380
G 3/8
16.662
Ø 12
12.200
15.95
7.0
22.40
32.20
20
22.50
19.50
10
0.0436
16
2122014380
2122014380
G 3/8
16.662
Ø 14
14.300
23.45
7.0
24.40
31.90
20
25.00
23.00
5
0.0483
17
R412005097
R412005097
G 3/8
16.662
Ø 16
16.300
24.50
7.0
25.00
34.00
20
27.00
24.00
5
0.0611
18
R412005093
R412005093
G 1/2
20.955
Ø 8
8.300
12.30
8.5
17.80
23.60
24
15.00
13.00
10
0.0490
19
2122010120
2122010120
G 1/2
20.955
Ø 10
10.200
14.10
8.5
19.40
25.00
24
18.50
16.00
10
0.0505
20
2122012120
2122012120
G 1/2
20.955
Ø 12
12.200
15.95
8.5
22.40
32.20
24
22.50
19.50
10
0.0563
21
2122014120
2122014120
G 1/2
20.955
Ø 14
14.300
17.45
8.5
24.40
31.90
24
25.00
23.00
5
0.0662
22
R412005098
R412005098
G 1/2
20.955
Ø 16
16.300
18.50
8.5
25.00
34.00
24
27.00
24.00
5
0.0764
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성