BR PP-St Flange blind ANSI/DIN-EN
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_07/blindflansch.prj},{NB=914414A238 PP-RCT Blindflansch D110 (High)},{ARTNR=914414A238},{LOG=High},{KD=110},{VAR=ANSI},{PNLBS=150},{PN=},{DN=4},{DN1=113.030},{DA=229},{C=18},{KNL=8},{DL=20},{DK=190},{GW=2.880},{VE1=1},{VE2=10},{GTIN=4041941091043},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Blindflansch},{KDALG=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
KD
d
[mm]
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
PNLBS
[lbs.]
PN
gebohrt drilled
[bar]
DN
ⁿ/ₐ
DA
Da
[mm]
C
[mm]
KNL
nL
[mm]
DL
[mm]
DK
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
914408A238 PP-RCT Blindfl...
914408A238
32
ANSI
150
1
114
16
4
16
79
0.510
1
30
914409A238 PP-RCT Blindfl...
914409A238
40
ANSI
150
1 1/4
130
16
4
16
89
0.740
1
20
914410A238 PP-RCT Blindfl...
914410A238
50
ANSI
150
1 1/2
133
18
4
16
98
0.860
1
15
914411A238 PP-RCT Blindfl...
914411A238
63
ANSI
150
2
162
18
4
20
121
1.220
1
14
914412A238 PP-RCT Blindfl...
914412A238
75
ANSI
150
2 1/2
181
18
4
20
140
1.540
1
15
914413A238 PP-RCT Blindfl...
914413A238
90
ANSI
150
3
194
18
4
20
152
1.840
1
10
914414A238 PP-RCT Blindfl...
914414A238
110
ANSI
150
4
229
18
8
20
190
2.880
1
10
914408E135 PP-RCT Blindfl...
914408E135
32
DIN/EN
10/16
115
18
4
14
85
0.600
1
-
914409E135 PP-RCT Blindfl...
914409E135
40
DIN/EN
10/16
140
17
4
18
100
0.830
1
-
914410E135 PP-RCT Blindfl...
914410E135
50
DIN/EN
10/16
150
18
4
18
110
1.060
1
-
914411E135 PP-RCT Blindfl...
914411E135
63
DIN/EN
10/16
165
18
4
18
125
1.300
1
-
914412E135 PP-RCT Blindfl...
914412E135
75
DIN/EN
10/16
185
18
4
18
145
1.580
1
-
914413E135 PP-RCT Blindfl...
914413E135
90
DIN/EN
10/16
200
20
8
18
160
2.280
1
-
914414E135 PP-RCT Blindfl...
914414E135
110/125
DIN/EN
10/16
220
20
8
18
180
2.810
1
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성