카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Couplings ''GEB'' hub ''B'' - Torsional flexible couplings - ''GEB''
BEA Ingranaggi
Couplings
Torsional flexible couplings ''GEB''
Couplings ''GEB''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/torsional_flexible_couplings_geb/couplings_geb/hub_b.prj},{NB=GEB1B042},{DESCRIPTION=GEB 42-55},{CNSORDERNO=GEB1B042},{PH=0},{DMAX=55},{C=50},{D=95},{E=26},{F=46},{M=75},{M1=94},{N=20},{R=40.0},{S=3.0},{L=126},{J=50.0},{KG=2.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PH
Pre-hole
[mm]
DMAX
Max hole diameter (d)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
J
Moment of inertia with hubs A/B and max bore diameter
[kg/cm^2]
KG
[kg]
GEB1B019
GEB 19-24*
GEB1B019
0
24
25
40
16
18
30
40
12
19.0
2.0
66
0.8
0.25
GEB1B024
GEB 24-32
GEB1B024
0
32
30
55
18
27
40
55
14
24.0
2.0
78
3.0
0.55
GEB1B028
GEB 28-38
GEB1B028
0
38
35
65
20
30
48
65
15
27.5
2.5
90
7.0
0.85
GEB1B038
GEB 38-45
GEB1B038
0
45
45
80
24
38
66
78
18
36.5
3.0
114
20.0
1.65
GEB1B042
GEB 42-55
GEB1B042
0
55
50
95
26
46
75
94
20
40.0
3.0
126
50.0
2.30
GEB1B048
GEB 48-60
GEB1B048
0
60
56
105
28
51
85
104
21
45.0
3.5
140
80.0
3.10
GEB1B055
GEB 55-70
GEB1B055
0
70
65
120
30
60
98
118
22
52.0
4.0
160
160.0
4.50
GEB1B065
GEB 65-75
GEB1B065
0
75
75
135
35
68
115
134
26
61.0
4.5
185
310.0
6.80
GEB1B075
GEB 75-90
GEB1B075
0
90
85
160
40
80
135
158
30
69.0
5.0
210
680.0
10.80
GEB1B090
GEB 90-100
GEB1B090
38
100
100
200
45
100
160
180
34
81.0
5.5
245
1590.0
15.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성