mpi 650 40 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-650-40
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_650_40/mpi_650_40.prj},{NB=MPI-650-40},{PN=MPI-650-40},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 650VA Power, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel},{POWERVA=650},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=14.83 lbs (6.73 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=4.7 in. (119.4 mm)},{HEIGHT=4.63 in. (117.6 mm)},{SHA256=0plBtdOGuD1yCe3hANIVCxsGq5R2dfctlEfcgNZ13yI=},{INAME=00154__mpi2d6502d40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
MPI-650-40
MPI-650-40
International Multi-Purpo...
650
40VCT
20V
100V/115V/200V/215V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
14.83 lbs (6.73 kg)
5.25 in. (133.4 mm)
4.7 in. (119.4 mm)
4.63 in. (117.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성