카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5116 - Unions conical seat Female / Female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
01 - Raccords union usinés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/01_raccords_union_a_portee_conique/5116.prj},{NB=bene_inox_651164-65},{REF=651164-65},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=65},{D=66},{F=2\"1/2},{L=72.5},{S1=110},{S2=94},{S3=83},{POIDS=1.88},{FNDM=75.180},{FKDM=72.230},{D1=100.000},{L1=24.000},{L2=30.000},{L3=20.000},{F1=2.500},{LF=30.000},{D111=89.000},{SW=15.000},{LF1=28.000},{PPATH=5116gaz_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 651164-6
651164-6
Gaz
Inox 316 L
6
5
1/8"
30.5
21
17
12
0.07
Béné Inox 651164-8
651164-8
Gaz
Inox 316 L
8
8
1/4"
32.5
27
23
16
0.08
Béné Inox 651164-10
651164-10
Gaz
Inox 316 L
10
11.7
3/8"
33.5
32
30
20
0.11
Béné Inox 651164-15
651164-15
Gaz
Inox 316 L
15
15.5
1/2"
37.5
38
36
24
0.17
Béné Inox 651164-20
651164-20
Gaz
Inox 316 L
20
18
3/4"
41.0
46
42
30
0.28
Béné Inox 651164-25
651164-25
Gaz
Inox 316 L
25
23
1"
46.0
57
46
38
0.46
Béné Inox 651164-32
651164-32
Gaz
Inox 316 L
32
33
1"1/4
49.5
63
53
45
0.53
Béné Inox 651164-40
651164-40
Gaz
Inox 316 L
40
39
1"1/2
56.5
75
63
54
0.74
Béné Inox 651164-50
651164-50
Gaz
Inox 316 L
50
50
2"
56.5
88
70
67
1.11
Béné Inox 651164-65
651164-65
Gaz
Inox 316 L
65
66
2"1/2
72.5
110
94
83
1.88
Béné Inox 651164-80
651164-80
Gaz
Inox 316 L
80
80
3"
85.5
135
110
105
2.24
Béné Inox 651164-100
651164-100
Gaz
Inox 316 L
100
102
4"
90.0
150
125
120
4.20
Béné Inox 651165-8
651165-8
NPT
Inox 316 L
8
8
1/4"
32.5
27
23
16
0.08
Béné Inox 651165-10
651165-10
NPT
Inox 316 L
10
11.7
3/8"
33.5
32
30
20
0.11
Béné Inox 651165-15
651165-15
NPT
Inox 316 L
15
15.5
1/2"
37.5
38
36
24
0.17
Béné Inox 651165-20
651165-20
NPT
Inox 316 L
20
18
3/4"
41.0
46
42
30
0.28
Béné Inox 651165-25
651165-25
NPT
Inox 316 L
25
23
1"
46.0
57
46
38
0.46
Béné Inox 651165-32
651165-32
NPT
Inox 316 L
32
33
1"1/4
49.5
63
53
45
0.53
Béné Inox 651165-40
651165-40
NPT
Inox 316 L
40
39
1"1/2
56.5
75
63
54
0.74
Béné Inox 651165-50
651165-50
NPT
Inox 316 L
50
50
2"
56.5
88
70
67
1.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성