카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5231 - Weld female half coupling - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5231.prj},{NB=bene_inox_652314-80},{REF=652314-80},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=80},{D=95},{F=3\"},{L1=71},{L2=30},{POIDS=0.90},{DGAZ=87.880},{FOR=1.000},{PAS=MIN},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652314-6
652314-6
Gaz
Inox 316 L
6
14
1/8"
18
10
0.01
Béné Inox 652314-8
652314-8
Gaz
Inox 316 L
8
16
1/4"
22
10
0.02
Béné Inox 652314-10
652314-10
Gaz
Inox 316 L
10
21
3/8"
23
10
0.03
Béné Inox 652314-15
652314-15
Gaz
Inox 316 L
15
25
1/2"
30
13
0.04
Béné Inox 652314-20
652314-20
Gaz
Inox 316 L
20
33
3/4"
30
14
0.09
Béné Inox 652314-25
652314-25
Gaz
Inox 316 L
25
38
1"
35
17
0.14
Béné Inox 652314-32
652314-32
Gaz
Inox 316 L
32
48
1"1/4
36
18
0.18
Béné Inox 652314-40
652314-40
Gaz
Inox 316 L
40
55
1"1/2
40
18
0.25
Béné Inox 652314-50
652314-50
Gaz
Inox 316 L
50
63
2"
40
20
0.28
Béné Inox 652314-65
652314-65
Gaz
Inox 316 L
65
82
2"1/2
65
25
0.75
Béné Inox 652314-80
652314-80
Gaz
Inox 316 L
80
95
3"
71
30
0.90
Béné Inox 652314-100
652314-100
Gaz
Inox 316 L
100
122
4"
83
35
1.50
Béné Inox 652314-125
652314-125
Gaz
Inox 316 L
125
150
5"
88
44
2.22
Béné Inox 652315-6
652315-6
NPT
Inox 316 L
6
14
1/8"
18
10
0.01
Béné Inox 652315-8
652315-8
NPT
Inox 316 L
8
16
1/4"
22
10
0.02
Béné Inox 652315-10
652315-10
NPT
Inox 316 L
10
21
3/8"
23
10
0.03
Béné Inox 652315-15
652315-15
NPT
Inox 316 L
15
25
1/2"
30
13
0.04
Béné Inox 652315-20
652315-20
NPT
Inox 316 L
20
33
3/4"
30
14
0.09
Béné Inox 652315-25
652315-25
NPT
Inox 316 L
25
38
1"
35
17
0.14
Béné Inox 652315-32
652315-32
NPT
Inox 316 L
32
48
1"1/4
36
18
0.18
Béné Inox 652315-40
652315-40
NPT
Inox 316 L
40
55
1"1/2
40
18
0.25
Béné Inox 652315-50
652315-50
NPT
Inox 316 L
50
63
2"
40
20
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성