카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5243 - Female / male adapter - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5243.prj},{NB=bene_inox_652433-50},{REF=652433-50},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=50-50},{D=52},{F=2\"},{L1=57},{L2=24},{L3=28},{S=65},{POIDS=0.41},{D2=60.3},{FOR=1.000},{DG1=59.614},{ED2=4.150},{DG2=59.614},{F2=2\"},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652433-8
652433-8
Gaz
Inox 316 L
8-8
8
1/4"
26
11
12
17
0.03
Béné Inox 652433-10
652433-10
Gaz
Inox 316 L
10-10
12
3/8"
29
11
13
21
0.04
Béné Inox 652433-15
652433-15
Gaz
Inox 316 L
15-15
15
1/2"
33
14
15
24
0.04
Béné Inox 652433-20
652433-20
Gaz
Inox 316 L
20-20
20
3/4"
40
17
19
30
0.07
Béné Inox 652433-25
652433-25
Gaz
Inox 316 L
25-25
26
1"
46
18
21
38
0.12
Béné Inox 652433-32
652433-32
Gaz
Inox 316 L
32-32
35
1"1/4
50
19
25
46
0.22
Béné Inox 652433-40
652433-40
Gaz
Inox 316 L
40-40
40.5
1"1/2
50
19
25
55
0.36
Béné Inox 652433-50
652433-50
Gaz
Inox 316 L
50-50
52
2"
57
24
28
65
0.41
Béné Inox 652435-8
652435-8
NPT
Inox 316 L
8-8
8
1/4"
26
11
12
17
0.03
Béné Inox 652435-10
652435-10
NPT
Inox 316 L
10-10
12
3/8"
29
11
13
21
0.04
Béné Inox 652435-15
652435-15
NPT
Inox 316 L
15-15
15
1/2"
33
14
15
24
0.04
Béné Inox 652435-20
652435-20
NPT
Inox 316 L
20-20
20
3/4"
40
17
19
30
0.07
Béné Inox 652435-25
652435-25
NPT
Inox 316 L
25-25
26
1"
46
18
21
38
0.12
Béné Inox 652435-32
652435-32
NPT
Inox 316 L
32-32
35
1"1/4
50
19
25
46
0.22
Béné Inox 652435-40
652435-40
NPT
Inox 316 L
40-40
40.5
1"1/2
50
19
25
55
0.36
Béné Inox 652435-50
652435-50
NPT
Inox 316 L
50-50
52
2"
57
24
28
65
0.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성