카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5258 - Threaded Y (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5258.prj},{NB=bene_inox_452584-20},{REF=452584-20},{DN=20},{D=33},{F=3/4\"},{L1=20},{L2=32},{POIDS=0.17},{E=5.000},{D1=31.000},{DF=26.441},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452584-8
452584-8
8
19
1/4"
13
19
0.05
Béné Inox 452584-10
452584-10
10
22
3/8"
14
23
0.07
Béné Inox 452584-15
452584-15
15
27
1/2"
18
27
0.12
Béné Inox 452584-20
452584-20
20
33
3/4"
20
32
0.17
Béné Inox 452584-25
452584-25
25
40
1"
23
38
0.26
Béné Inox 452584-32
452584-32
32
49
1"1/4
28
46
0.34
Béné Inox 452584-40
452584-40
40
56
1"1/2
30
48
0.43
Béné Inox 452584-50
452584-50
50
69
2"
34
57
0.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성