카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5266 - Loose nut for hose - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
02 - Accessoires de tuyauterie cannelés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/02_accessoires_de_tuyauterie_canneles/5266.prj},{NB=bene_inox_652664-25},{REF=652664-25},{MAT=Inox 316 L},{DN=25},{D1=26.2},{D2=20},{F=1\"},{L1=49.0},{L2=31.5},{S=38},{POIDS=0.13},{C=31.500},{DGAZ=33.249},{DXGAZ=30.290},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652664-10
652664-10
Inox 316 L
10
12.8
8
3/8"
30.5
17.5
21
0.04
Béné Inox 652664-15
652664-15
Inox 316 L
15
16.3
12
1/2"
38.5
23.5
27
0.05
Béné Inox 652664-20
652664-20
Inox 316 L
20
21.0
15
3/4"
44.0
28.0
32
0.08
Béné Inox 652664-25
652664-25
Inox 316 L
25
26.2
20
1"
49.0
31.5
38
0.13
Béné Inox 652664-32
652664-32
Inox 316 L
32
33.0
26
1"1/4
55.5
37.0
46
0.22
Béné Inox 652664-40
652664-40
Inox 316 L
40
44.6
33
1"1/2
62.0
42.0
55
0.33
Béné Inox 652664-50
652664-50
Inox 316 L
50
48.0
41
2"
63.0
42.0
63
0.37
Béné Inox 652664-65
652664-65
Inox 316 L
65
59.0
52
2"1/2
68.0
42.0
75
0.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성