카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5276 - Female coupler with check valve - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
04 - Coupleurs hydrauliques
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/04_coupleurs_hydrauliques/5276.prj},{NB=bene_inox_452763-12},{REF=452763-12},{MAT=Inox 316},{DN=12},{PN=250},{D1=43},{D2=26},{F=1/2\"},{L=74.0},{S=30},{POIDS=0.28},{L1=74.000},{L2=14.000},{L3=17.000},{L4=18.000},{L5=3.000},{L6=28.000},{L7=5.000},{L8=2.000},{L9=4.000},{L10=2.000},{L11=22.000},{L12=2.000},{L13=2.500},{L14=1.000},{L15=7.000},{DD=20.955},{D11=25.500},{D20=35.000},{D22=36.000},{D3=43.000},{D4=3.000},{D5=37.500},{D7=5.000},{D8=43.300},{N=10.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
pouces
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452763-6
452763-6
Inox 316
6
250
28
16
1/4"
60.0
19
0.11
Béné Inox 452763-10
452763-10
Inox 316
10
250
35
20
3/8"
65.0
24
0.16
Béné Inox 452763-12
452763-12
Inox 316
12
250
43
26
1/2"
74.0
30
0.28
Béné Inox 452763-20
452763-20
Inox 316
20
200
52
33
3/4"
92.0
36
0.45
Béné Inox 452763-25
452763-25
Inox 316
25
150
60
41
1"
104.0
41
0.71
Béné Inox 452763-32
452763-32
Inox 316
32
100
79
48
1"1/4
126.5
65
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성