카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5422 - Orientable double straight union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5422.prj},{NB=bene_inox_454227-1412},{REF=454227-1412},{SERIE=S},{PN=630},{D1=14},{D2=12},{L1=47},{L2=14},{S1=27},{S2=22},{S3=24},{POIDS=0.14},{PPATH=5422/5422_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454227-86
454227-86
L
315
8
6
38
9
17
12
14
0.05
Béné Inox 454227-106
454227-106
L
315
10
6
40
9
19
14
14
0.05
Béné Inox 454227-108
454227-108
L
315
10
8
40
10
19
14
17
0.06
Béné Inox 454227-126
454227-126
L
315
12
6
40
10
22
17
14
0.06
Béné Inox 454227-128
454227-128
L
315
12
8
40
10
22
17
17
0.08
Béné Inox 454227-1210
454227-1210
L
315
12
10
41
10
22
17
19
0.08
Béné Inox 454227-158
454227-158
L
315
15
8
43
13
27
22
17
0.12
Béné Inox 454227-1510
454227-1510
L
315
15
10
44
13
27
22
19
0.12
Béné Inox 454227-1512
454227-1512
L
315
15
12
45
14
27
22
22
0.12
Béné Inox 454227-1810
454227-1810
L
315
18
10
45
14
32
24
19
0.13
Béné Inox 454227-1812
454227-1812
L
315
18
12
45
14
32
24
22
0.15
Béné Inox 454227-1815
454227-1815
L
315
18
15
45
12
32
24
27
0.17
Béné Inox 454227-148
454227-148
S
630
14
8
46
12
27
22
19
0.11
Béné Inox 454227-1410
454227-1410
S
630
14
10
47
14
27
22
22
0.13
Béné Inox 454227-1412
454227-1412
S
630
14
12
47
14
27
22
24
0.14
Béné Inox 454227-1610
454227-1610
S
400
16
10
48
14
30
22
22
0.17
Béné Inox 454227-1612
454227-1612
S
400
16
12
48
14
30
22
24
0.17
Béné Inox 454227-1614
454227-1614
S
400
16
14
50
16
30
24
27
0.18
Béné Inox 454227-2012
454227-2012
S
400
20
12
51
14
36
27
24
0.23
Béné Inox 454227-2014
454227-2014
S
400
20
14
54
15
36
27
27
0.25
Béné Inox 454227-2016
454227-2016
S
400
20
16
55
15
36
27
30
0.27
Béné Inox 454227-2514
454227-2514
S
400
25
14
57
15
46
36
27
0.41
Béné Inox 454227-2516
454227-2516
S
400
25
16
57
14
46
36
30
0.41
Béné Inox 454227-2520
454227-2520
S
400
25
20
60
17
46
36
36
0.48
Béné Inox 454227-3016
454227-3016
S
400
30
16
62
19
50
41
30
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성