카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5723 - Plain welding flange - Type 01B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5723.prj},{NB=bene_inox_357232-200_PN10},{REF=357232-200},{MAT=Inox 1.4307},{DN=200},{PN=PN10},{DTUBE=219.1},{D1=340},{D2=295},{NBXD3=8x22},{D4=221.5},{D5=268},{L1=24},{L2=3},{POIDS=10,00},{N=8.000},{O=22.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
DN
[mm]
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357232-10
357232-10
Inox 1.4307
10
PN10/40
17.2
90
60
4x14
18.0
40
14
2
0,60
Béné Inox 357232-15
357232-15
Inox 1.4307
15
PN10/40
21.3
95
65
4x14
22.0
45
14
2
0,67
Béné Inox 357232-20
357232-20
Inox 1.4307
20
PN10/40
26.9
105
75
4x14
27.5
58
16
2
0,95
Béné Inox 357232-25
357232-25
Inox 1.4307
25
PN10/40
33.7
115
85
4x14
34.5
68
16
2
1,11
Béné Inox 357232-32
357232-32
Inox 1.4307
32
PN10/40
42.4
140
100
4x18
43.5
78
18
2
1,62
Béné Inox 357232-40
357232-40
Inox 1.4307
40
PN10/40
48.3
150
110
4x18
49.5
88
18
3
1,85
Béné Inox 357232-50
357232-50
Inox 1.4307
50
PN10/16
60.3
165
125
4x18
61.5
102
19
3
2,45
Béné Inox 357232-65
357232-65
Inox 1.4307
65
PN10/16
76.1
185
145
8x18
77.5
122
20
3
3,00
Béné Inox 357232-80
357232-80
Inox 1.4307
80
PN10/16
88.9
200
160
8x18
90.5
138
20
3
3,95
Béné Inox 357232-100
357232-100
Inox 1.4307
100
PN10/16
114.3
220
180
8x18
116.0
158
22
3
4,40
Béné Inox 357232-125
357232-125
Inox 1.4307
125
PN10/16
139.7
250
210
8x18
141.5
188
22
3
5,90
Béné Inox 357232-150
357232-150
Inox 1.4307
150
PN10/16
168.3
285
240
8x22
170.5
212
24
3
7,10
Béné Inox 357232-200
357232-200
Inox 1.4307
200
PN10
219.1
340
295
8x22
221.5
268
24
3
10,00
Béné Inox 657232-10
657232-10
Inox 1.4404
10
PN10/40
17.2
90
60
4x14
18.0
40
14
2
0,60
Béné Inox 657232-15
657232-15
Inox 1.4404
15
PN10/40
21.3
95
65
4x14
22.0
45
14
2
0,67
Béné Inox 657232-20
657232-20
Inox 1.4404
20
PN10/40
26.9
105
75
4x14
27.5
58
16
2
0,95
Béné Inox 657232-25
657232-25
Inox 1.4404
25
PN10/40
33.7
115
85
4x14
34.5
68
16
2
1,11
Béné Inox 657232-32
657232-32
Inox 1.4404
32
PN10/40
42.4
140
100
4x18
43.5
78
18
2
1,62
Béné Inox 657232-40
657232-40
Inox 1.4404
40
PN10/40
48.3
150
110
4x18
49.5
88
18
3
1,85
Béné Inox 657232-50
657232-50
Inox 1.4404
50
PN10/16
60.3
165
125
4x18
61.5
102
19
3
2,45
Béné Inox 657232-65
657232-65
Inox 1.4404
65
PN10/16
76.1
185
145
8x18
77.5
122
20
3
3,00
Béné Inox 657232-80
657232-80
Inox 1.4404
80
PN10/16
88.9
200
160
8x18
90.5
138
20
3
3,95
Béné Inox 657232-100
657232-100
Inox 1.4404
100
PN10/16
114.3
220
180
8x18
116.0
158
22
3
4,40
Béné Inox 657232-125
657232-125
Inox 1.4404
125
PN10/16
139.7
250
210
8x18
141.5
188
22
3
5,90
Béné Inox 657232-150
657232-150
Inox 1.4404
150
PN10/16
168.3
285
240
8x22
170.5
212
24
3
7,10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성