카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5747 - Tampon plein - Série amincie - Type 05 A - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5747.prj},{NB=bene_inox_357472-1200_PN10},{REF=357472-1200},{MAT=Inox 1.4307},{DN=1200},{PN=PN10},{D1=1455},{D2=1380},{NBXD3=32x39},{L=35},{POIDS=446,50},{N=32},{O=39.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357472-300
357472-300
Inox 1.4307
300
PN10
445
400
12x22
20
23,20
Béné Inox 357472-350
357472-350
Inox 1.4307
350
PN10
505
460
16x22
21
29,70
Béné Inox 357472-400
357472-400
Inox 1.4307
400
PN10
565
515
16x26
22
34,60
Béné Inox 357472-450
357472-450
Inox 1.4307
450
PN10
615
565
20x26
22
39,20
Béné Inox 357472-500
357472-500
Inox 1.4307
500
PN10
670
620
20x26
24
47,00
Béné Inox 357472-600
357472-600
Inox 1.4307
600
PN10
780
725
20x30
25
74,40
Béné Inox 357472-700
357472-700
Inox 1.4307
700
PN10
895
840
24x30
28
134,80
Béné Inox 357472-800
357472-800
Inox 1.4307
800
PN10
1015
950
24x33
31
190,60
Béné Inox 357472-900
357472-900
Inox 1.4307
900
PN10
1115
1050
28x33
34
251,30
Béné Inox 357472-1000
357472-1000
Inox 1.4307
1000
PN10
1230
1160
28x36
35
318,80
Béné Inox 357472-1200
357472-1200
Inox 1.4307
1200
PN10
1455
1380
32x39
35
446,50
Béné Inox 657472-300
657472-300
Inox 1.4404
300
PN10
445
400
12x22
20
23,20
Béné Inox 657472-350
657472-350
Inox 1.4404
350
PN10
505
460
16x22
21
29,70
Béné Inox 657472-400
657472-400
Inox 1.4404
400
PN10
565
515
16x26
22
34,60
Béné Inox 657472-450
657472-450
Inox 1.4404
450
PN10
615
565
20x26
22
39,20
Béné Inox 657472-500
657472-500
Inox 1.4404
500
PN10
670
620
20x26
24
47,00
Béné Inox 657472-600
657472-600
Inox 1.4404
600
PN10
780
725
20x30
25
74,40
Béné Inox 657472-700
657472-700
Inox 1.4404
700
PN10
895
840
24x30
28
134,80
Béné Inox 657472-800
657472-800
Inox 1.4404
800
PN10
1015
950
24x33
31
190,60
Béné Inox 657472-900
657472-900
Inox 1.4404
900
PN10
1115
1050
28x33
34
251,30
Béné Inox 657472-1000
657472-1000
Inox 1.4404
1000
PN10
1230
1160
28x36
35
318,80
Béné Inox 657472-1200
657472-1200
Inox 1.4404
1200
PN10
1455
1380
32x39
35
446,50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성