카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5749 - Bride plate tournante PN6 - Type 02A - Inox 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5749.prj},{NB=bene_inox_657492-65},{REF=657492-65},{MAT=Inox 1.4404},{DN=65},{PN=PN6},{DTUBE=76,1},{D1=160},{D2=130},{NBXD3=4x14},{D4=81},{L=16},{POIDS=1,76},{N=4},{O=14.000},{E=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 657492-15
657492-15
Inox 1.4404
15
PN6
21,3
80
55
4x11
25
12
0,39
Béné Inox 657492-20
657492-20
Inox 1.4404
20
PN6
26,9
90
65
4x11
31
14
0,57
Béné Inox 657492-25
657492-25
Inox 1.4404
25
PN6
33,7
100
75
4x11
38
14
0,69
Béné Inox 657492-32
657492-32
Inox 1.4404
32
PN6
42,4
120
90
4x14
46
16
1,12
Béné Inox 657492-40
657492-40
Inox 1.4404
40
PN6
48,3
130
100
4x14
53
16
1,29
Béné Inox 657492-50
657492-50
Inox 1.4404
50
PN6
60,3
140
110
4x14
65
16
1,42
Béné Inox 657492-65
657492-65
Inox 1.4404
65
PN6
76,1
160
130
4x14
81
16
1,76
Béné Inox 657492-80
657492-80
Inox 1.4404
80
PN6
88,9
190
150
4x18
94
18
2,84
Béné Inox 657492-100
657492-100
Inox 1.4404
100
PN6
114,3
210
170
4x18
120
18
3,10
Béné Inox 657492-125
657492-125
Inox 1.4404
125
PN6
139,7
240
200
8x18
145
20
4,12
Béné Inox 657492-150
657492-150
Inox 1.4404
150
PN6
168,3
265
225
8x18
174
20
4,53
Béné Inox 657492-200
657492-200
Inox 1.4404
200
PN6
219,1
320
280
8x18
226
22
6,51
Béné Inox 657492-250
657492-250
Inox 1.4404
250
PN6
273
375
335
12x18
281
24
8,32
Béné Inox 657492-300
657492-300
Inox 1.4404
300
PN6
323,9
440
395
12x22
333
24
11,10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성