카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72312 - ANSI pipe Sch10S (welded)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72312.prj},{NB=bene_inox_372312-2191376},{REF=372312-2191376},{MAT=Inox 304L},{OD=219.1},{E=3.76},{POIDS=20.27},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 372312-137165
372312-137165
Inox 304L
13.7
1.65
0.50
Béné Inox 372312-171165
372312-171165
Inox 304L
17.1
1.65
0.64
Béné Inox 372312-213211
372312-213211
Inox 304L
21.3
2.11
1.02
Béné Inox 372312-267211
372312-267211
Inox 304L
26.7
2.11
1.30
Béné Inox 372312-334277
372312-334277
Inox 304L
33.4
2.77
2.12
Béné Inox 372312-422277
372312-422277
Inox 304L
42.2
2.77
2.73
Béné Inox 372312-483277
372312-483277
Inox 304L
48.3
2.77
3.16
Béné Inox 372312-603277
372312-603277
Inox 304L
60.3
2.77
3.99
Béné Inox 372312-730305
372312-730305
Inox 304L
73.0
3.05
5.35
Béné Inox 372312-889305
372312-889305
Inox 304L
88.9
3.05
6.56
Béné Inox 372312-1143305
372312-1143305
Inox 304L
114.3
3.05
8.50
Béné Inox 372312-1413340
372312-1413340
Inox 304L
141.3
3.40
11.74
Béné Inox 372312-1683340
372312-1683340
Inox 304L
168.3
3.40
14.04
Béné Inox 372312-2191376
372312-2191376
Inox 304L
219.1
3.76
20.27
Béné Inox 672312-137165
672312-137165
Inox 316L
13.7
1.65
0.50
Béné Inox 672312-171165
672312-171165
Inox 316L
17.1
1.65
0.64
Béné Inox 672312-213211
672312-213211
Inox 316L
21.3
2.11
1.02
Béné Inox 672312-267211
672312-267211
Inox 316L
26.7
2.11
1.30
Béné Inox 672312-334277
672312-334277
Inox 316L
33.4
2.77
2.12
Béné Inox 672312-422277
672312-422277
Inox 316L
42.2
2.77
2.73
Béné Inox 672312-483277
672312-483277
Inox 316L
48.3
2.77
3.16
Béné Inox 672312-603277
672312-603277
Inox 316L
60.3
2.77
3.99
Béné Inox 672312-730305
672312-730305
Inox 316L
73.0
3.05
5.35
Béné Inox 672312-889305
672312-889305
Inox 316L
88.9
3.05
6.56
Béné Inox 672312-1143305
672312-1143305
Inox 316L
114.3
3.05
8.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성