카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8031 - Welding upsilon - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8031.prj},{NB=bene_inox_680314-400250},{REF=680314-400250},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\"},{D1=101.60},{D2P=2\" 1/2},{D2=63.500},{L1=304.8},{L2=314.5},{POIDS=3,246},{ANGLE=180.00},{L20=215.900},{E1=1.65},{E2=1.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2P
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680314-075050
680314-075050
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.700
114.3
126.8
0,201
Béné Inox 680314-100050
680314-100050
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.700
76.2
130.2
0,237
Béné Inox 680314-100075
680314-100075
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.050
76.2
130.2
0,242
Béné Inox 680314-100100
680314-100100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1"
25.400
76.2
130.2
0,248
Béné Inox 680314-150050
680314-150050
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.700
114.3
174.6
0,488
Béné Inox 680314-150075
680314-150075
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.050
114.3
174.6
0,495
Béné Inox 680314-150100
680314-150100
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.400
114.3
174.6
0,506
Béné Inox 680314-150150
680314-150150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1" 1/2
38.100
114.3
174.6
0,522
Béné Inox 680314-200050
680314-200050
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.700
152.4
193.6
0,720
Béné Inox 680314-200075
680314-200075
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.050
152.4
193.6
0,729
Béné Inox 680314-200100
680314-200100
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1"
25.400
152.4
193.6
0,744
Béné Inox 680314-200150
680314-200150
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.100
152.4
193.6
0,767
Béné Inox 680314-200200
680314-200200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
2"
50.800
152.4
193.6
0,780
Béné Inox 680314-250050
680314-250050
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.700
190.5
219.1
1,10
Béné Inox 680314-250075
680314-250075
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.050
190.5
219.1
1,107
Béné Inox 680314-250100
680314-250100
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.400
190.5
219.1
1,110
Béné Inox 680314-250150
680314-250150
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.100
190.5
219.1
1,123
Béné Inox 680314-250200
680314-250200
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.800
190.5
219.1
1,127
Béné Inox 680314-250250
680314-250250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
2" 1/2
63.500
190.5
219.1
1,148
Béné Inox 680314-300050
680314-300050
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1/2"
12.700
228.6
244.5
1,469
Béné Inox 680314-300075
680314-300075
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
3/4"
19.050
228.6
244.5
1,473
Béné Inox 680314-300100
680314-300100
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1"
25.400
228.6
244.5
1,481
Béné Inox 680314-300150
680314-300150
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.100
228.6
244.5
1,497
Béné Inox 680314-300200
680314-300200
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
2"
50.800
228.6
244.5
1,512
Béné Inox 680314-300250
680314-300250
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
2" 1/2
63.500
304.8
244.5
1,622
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성