카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48720 - Low crown nuts, Fine thread, Steel, Grade 2, Zinc Clear Plated Chromated (SAE J483)
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Prevailing torque and lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/prevailing_torr_a_lock_nuts/bn_48720.prj},{NB=BN 48720 3456695 low crown nut 0.19},{CNSORDERNO=3456695},{BNARTNR=3456695},{BNNORM1=SAE J483},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 2},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=10#},{NS1=0.19000000},{TT=.190-32},{TYPE=UNF},{F=0.37500000},{G=0.433},{A=0.360},{H=0.410},{Q=0.190},{R=0.090},{S=0.220},{T=0.280},{U=0.190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
ⁿ/ₐ
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
TYPE
Thread Type
ⁿ/ₐ
F
Width Across Flats - Max.
[인치]
G
Width Across Corners - Min.
[인치]
A
Body Dia.
[인치]
H
Low Crown Overall Height
[인치]
Q
Low Crown Hexagon Height
[인치]
R
Low Crown Nose Radius
[인치]
S
Low Crown Body Radius
[인치]
T
Low Crown Drill Depth
[인치]
U
Low Crown Full Thread
[인치]
BN 48720 3456695 low crow...
3456695
SAE J483
Steel
Grade 2
Zinc Clear Plated Chromat...
10#
.190-32
UNF
3/8
0.433
0.360
0.410
0.190
0.090
0.220
0.280
0.190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성