카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2553
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Brass pipe fittings Sprint Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2553.prj},{NB=2553 1/8-3/8},{MOD=2553 1/8-3/8},{B1=G1/8},{B2=G3/8},{L=18.0},{SW=20},{NDMB1=9.728},{KDMB1=8.566},{NDMB2=16.662},{KDMB2=14.950},{L1=5.500},{L2=8.000},{D1=13.500},{D2=21.500},{MOD1=2553_1/8_-_3/8},{F1=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SW
[mm]
2553 M5-1/8
2553 M5-1/8
M5
G1/8
13.5
13
2553 1/8-1/4
2553 1/8-1/4
G1/8
G1/4
17.0
17
2553 1/8-3/8
2553 1/8-3/8
G1/8
G3/8
18.0
20
2553 1/8-1/2
2553 1/8-1/2
G1/8
G1/2
21.5
24
2553 1/4-3/8
2553 1/4-3/8
G1/4
G3/8
21.5
20
2553 1/4-1/2
2553 1/4-1/2
G1/4
G1/2
23.0
24
2553 3/8-1/2
2553 3/8-1/2
G3/8
G1/2
24.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성