카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 1635 02
Camozzi
Pneumatic connection
Rapid fittings
Brass rapid push-on fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1635_02.prj},{NB=1635 02-1/4},{MOD=1635 02-1/4},{A=G1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{H=8.0},{L=58.5},{S=12.5},{SW=17},{LSW=4.500},{DS=5.000},{S1=1.500},{D1=18.000},{D2=11.370},{D3=13.100},{LG=16.000},{DA=9.370},{LDA=56.500},{LG1=15.500},{DKS=6.780},{L3=2.500},{S2=5.000},{L4=3.000},{S3=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
1635 02-1/8
1635 02-1/8
G1/8
6.0
56.0
14
1635 02-1/4
1635 02-1/4
G1/4
8.0
58.5
17
1635 02-3/8
1635 02-3/8
G3/8
8.0
59.0
19
1635 02-1/2
1635 02-1/2
G1/2
9.0
60.0
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성