카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. F7522K
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7522k.prj},{NB=F7522 8-3/8K},{MOD=F7522 8-3/8K},{A=8},{D=G3/8},{E=12.5},{G=13.9},{H=7.0},{M=20.5},{SW=19},{E1=1.500},{DNDM=16.662},{L1=13.5},{L2=9.0},{L3=4.5},{SWH=4.5},{SW1=5.0},{SWX=11.2},{D1=10.0},{D2=18.0},{D3=20.0},{D4=14.000},{D5=8.000},{R1=12.5},{TYPE=1},{SM=10.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
F7522 6-M5K
F7522 6-M5K
6
M5
9.5
11.6
3.5
18.5
9
F7522 6-1/8K
F7522 6-1/8K
6
G1/8
10.0
11.6
5.0
18.5
12
F7522 6-1/4K
F7522 6-1/4K
6
G1/4
10.0
11.6
6.0
18.5
14
F7522 8-1/8K
F7522 8-1/8K
8
G1/8
13.5
13.9
5.0
20.5
12
F7522 8-1/4K
F7522 8-1/4K
8
G1/4
12.0
13.9
6.0
20.5
14
F7522 8-3/8K
F7522 8-3/8K
8
G3/8
12.5
13.9
7.0
20.5
19
F7522 10-1/4K
F7522 10-1/4K
10
G1/4
14.5
16.1
6.0
24.0
14
F7522 10-3/8K
F7522 10-3/8K
10
G3/8
13.5
16.1
7.0
24.0
19
F7522 10-1/2K
F7522 10-1/2K
10
G1/2
13.5
16.1
8.0
24.0
24
F7522 12-3/8K
F7522 12-3/8K
12
G3/8
15.0
20.2
7.0
28.0
19
F7522 12-1/2K
F7522 12-1/2K
12
G1/2
15.5
20.2
8.0
28.0
24
F7522 16-1/2K
F7522 16-1/2K
16
G1/2
30.0
27.0
8.0
33.5
24
F7522 16-3/4K
F7522 16-3/4K
16
G3/4
24.0
27.0
9.5
33.5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성