카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 7540
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7540.prj},{NB=7540 8},{MOD=7540 8},{A=8},{G=13.9},{L=41},{M=20.5},{S=4},{T=17.0},{T1=13.7},{T2=8.5},{INFO=Infotext},{C=9.0},{E=13.0},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=14.000},{L2=8.600},{R1=10.000},{R=0.600},{L1=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
7540 4
7540 4
4
9.2
33
16.5
4
13.0
9.2
6.5
7540 6
7540 6
6
11.6
37
18.5
4
15.0
11.4
7.5
7540 8
7540 8
8
13.9
41
20.5
4
17.0
13.7
8.5
7540 10
7540 10
10
16.1
48
24.0
4
16.0
15.8
8.0
7540 12
7540 12
12
20.2
56
28.0
4
19.2
9.0
9.6
7540 16
7540 16
16
27.0
67
33.5
0
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성