카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. X6512
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Series X6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6512.prj},{NB=X6512 8-1/4},{IDNR=},{MOD=X6512 8-1/4},{A=8},{C=6.0},{D=G1/4},{DNDM=13.157},{F=15.0},{G=0.0},{H=6.0},{L=22.1},{SW=17.0},{PESO=21},{CONFEZIONE=10},{H1=11.000},{P1=1.600},{P2=0.900},{DA=1.500},{SM=1.000},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
CONFEZIONE
package
ⁿ/ₐ
X6512 4-1/8
X6512 4-1/8
4
5.7
G1/8
9.9
5.7
18.2
14.0
11
10
X6512 4-1/4
X6512 4-1/4
4
6.4
G1/4
9.9
6.0
18.9
17.0
18
10
X6512 6-1/8
X6512 6-1/8
6
6.7
G1/8
11.9
5.7
20.2
14.0
12
10
X6512 6-1/4
X6512 6-1/4
6
6.5
G1/4
11.9
6.0
20.0
17.0
19
10
X6512 8-1/8
X6512 8-1/8
8
8.7
G1/8
15.0
5.7
24.8
15.0
18
10
X6512 8-1/4
X6512 8-1/4
8
6.0
G1/4
15.0
6.0
22.1
17.0
21
10
X6512 10-1/4
X6512 10-1/4
10
8.5
G1/4
17.4
6.0
25.7
19.0
28
10
X6512 10-3/8
X6512 10-3/8
10
6.5
G3/8
17.4
6.5
23.7
22.0
29
10
X6512 10-1/2
X6512 10-1/2
10
11.5
G1/2
17.4
9.5
28.7
27.0
60
10
X6512 12-1/4
X6512 12-1/4
12
8.5
G1/4
20.0
6.0
27.5
22.0
40
10
X6512 12-3/8
X6512 12-3/8
12
9.0
G3/8
20.0
6.5
28.0
22.0
42
10
X6512 12-1/2
X6512 12-1/2
12
12.5
G1/2
20.0
9.5
31.5
27.0
71
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성