카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Valves Series PSVU
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
low control valves Series PSCU-PMCU-PSVU-PMVU-PSCO-PMCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_pscu_pmcu_psvu_pmvu_psco_pmco/serie_psvu_asmtab.prj},{NB=PSVU 604-1/8-8},{MOD=PSVU 604-1/8-8},{A=G1/8},{B=8},{G=13.9},{H=5.0},{L=27.0},{N=22.5},{S=7.75},{W=14.0},{SW=12},{A1=9.728},{A2=4.5},{R=2.000},{PPATH=serie_psvu_asmsbl.prj},{INFO=infotext},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
PSVU 602-M5-4
PSVU 602-M5-4
M5
4
8.6
3.5
21.5
18.0
5.70
8.0
8
PSVU 602-M5-6
PSVU 602-M5-6
M5
6
10.4
3.5
21.5
19.0
5.70
8.0
8
PSVU 604-1/8-4
PSVU 604-1/8-4
G1/8
4
11.6
5.0
27.0
21.0
7.75
14.0
12
PSVU 604-1/8-6
PSVU 604-1/8-6
G1/8
6
11.6
5.0
27.0
21.0
7.75
14.0
12
PSVU 604-1/8-8
PSVU 604-1/8-8
G1/8
8
13.9
5.0
27.0
22.5
7.75
14.0
12
PSVU 606-1/4-6
PSVU 606-1/4-6
G1/4
6
13.9
6.0
30.5
24.5
9.25
18.5
15
PSVU 606-1/4-8
PSVU 606-1/4-8
G1/4
8
13.9
6.0
30.5
24.5
9.25
18.5
15
PSVU 606-1/4-10
PSVU 606-1/4-10
G1/4
10
16.1
6.0
30.5
27.0
9.25
18.5
15
PSVU 608-3/8-10
PSVU 608-3/8-10
G3/8
10
20.2
7.0
36.5
27.0
11.00
22.0
18
PSVU 608-3/8-12
PSVU 608-3/8-12
G3/8
12
20.2
7.0
36.5
29.0
11.00
22.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성