카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Valves series TMCO
Camozzi
Valves and solenoid valves
Valves NPTF
Flow control valves Series TMCU-TMVU-TMCO
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_nptf/valvole_serie_tmcu_tmvu_tmco/serie_tmco_asmtab.prj},{NB=TMCO 05-04(1.891)},{MOD=TMCO 05-04},{A=1/4},{ND=0.540},{B=5/16},{B01=8},{F01=13.5},{H01=6.500},{L01=48.0},{M01=25.0},{S01=19.0},{SW01=19},{SW101=2.5},{Z01=55.000},{HUB=1.89},{INFO=infotext},{A1=9.728},{A2=17.5},{A3=17.0},{R=0.8},{S1=16.5},{L1=10.5},{L2=4},{PPATH=serie_tmxx_asmsbl.prj},{L3=13.000},{DSW=4.500},{D1=2.500},{DIA1=14.500},{DIA2=13.800},{DIA3=13.500},{PRA=1},{MOD1=TMCO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B (NPTF)
[인치]
F
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
S
[인치]
SW
[인치]
SW1
[인치]
Z
[인치]
TMCO 53-02
TMCO 53-02
1/8
5/32
0.453
0.197
1.654
0.846
0.709
0.630
0.059
1.929
TMCO 04-02
TMCO 04-02
1/8
1/4
0.453
0.197
1.654
0.846
0.709
0.630
0.059
1.929
TMCO 04-04
TMCO 04-04
1/4
1/4
0.453
0.256
1.732
0.846
0.709
0.669
0.059
2.008
TMCO 05-04
TMCO 05-04
1/4
5/16
0.531
0.256
1.890
0.984
0.748
0.748
0.098
2.165
TMCO 05-06
TMCO 05-06
3/8
5/16
0.531
0.295
1.929
0.984
0.748
0.748
0.098
2.205
TMCO 06-04
TMCO 06-04
1/4
3/8
0.630
0.256
2.008
1.142
0.768
0.945
0.098
2.323
TMCO 06-06
TMCO 06-06
3/8
3/8
0.630
0.295
2.008
1.142
0.728
0.945
0.098
2.323
TMCO 06-08
TMCO 06-08
1/2
3/8
0.630
0.335
2.028
1.142
0.728
0.945
0.098
2.362
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성